Optimale Fahrprofile berechnen
Das System berechnet automatisch die beste Bewegungskurve für jede Tür und sorgt so für einen reibungslosen, ruckfreien Betrieb.
SIDOOR bietet zuverlässigen Komfort und Sicherheit für Schiebetüranwendungen in Industrie, Aufzügen und Mobilität. Die intelligente Steuerung lernt automatisch Türbreite, Gewicht und Bewegung, berechnet glatte Profile und ermöglicht die Inbetriebnahme mit nur einer Taste. Endpositionserkennung, Hinderniserkennung und Energiebegrenzung sorgen für reibungslose Bewegungen und PLD-Sicherheit. Integrierte Diagnosen ermöglichen eine zustandsorientierte Wartung, um ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden, wobei Betriebsdaten lokal oder global verfügbar sind. Offene Schnittstellen lassen sich über PROFINET oder PROFIBUS in SPS integrieren, um eine nahtlose Steuerung zu ermöglichen.
Produktpalette:
Learn‑Run mit nur einer Taste und automatische Türcharakterisierung, Geschwindigkeitseinstellung bei gleichzeitiger Sicherstellung eines stabilen Fahrverhaltens vom ersten Tag an.
Integrierte Daten können lokal oder global gelesen und ausgewertet werden, um eine zustandsorientierte Wartung zu ermöglichen und ungeplante Stillstände zu vermeiden.
Zertifizierte Sicherheitsfunktionen und Hinderniserkennung tragen zum Schutz von Personen und Geräten bei und entsprechen EN ISO 13849‑1 PL d und EN ISO 14120.
Das System berechnet automatisch die beste Bewegungskurve für jede Tür und sorgt so für einen reibungslosen, ruckfreien Betrieb.
Stellen Sie über PROFINET-, PROFIBUS- oder Relaisschnittstellen eine Verbindung zu SPS und CNCs her, um eine nahtlose Steuerung und Diagnose zu ermöglichen.
Betriebsdaten sind für die Auswertung vor Ort oder aus der Ferne zugänglich und ermöglichen so präventive Maßnahmen und intelligentere Servicepläne