Warum SINAMICS S210?
Das SINAMICS S210 ist ein vielseitiges Servoantriebssystem, das für komplexe und dynamische Bewegungssteuerungsanwendungen im Leistungsbereich von 50 W bis 7 kW entwickelt wurde, von Verpackung, Handhabung und Digitaldruck bis hin zur Holz-, Kunststoff- und Keramikverarbeitung. Es besteht aus einem Servoantrieb und einem Servomotor und bietet maximale Präzision, Leistung und Sicherheit mit optimierter Konstruktion, Wartung und Inbetriebnahme.