Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINAMICS S150 cabinet units?

Industrielle Anwendungen erfordern eine präzise, dynamische Steuerung und ein effizientes Energiemanagement, insbesondere bei häufigem Bremsen. SINAMICS S150 bietet eine leistungsstarke Drehzahlsteuerung mit Genauigkeit und Dynamik und gewährleistet so zuverlässige, reproduzierbare Prozesse.

Ob mit Pressen, Zentrifugen, Förderbändern, Prüfständen oder Kränen — der SINAMICS S150 erfüllt höchste Anforderungen an Prozessabläufe mit dynamischen und reproduzierbaren Prozessen. Also welchen Prozess Sie auch ausführen (von der Automobilindustrie über den Bergbau bis hin zu Lebensmitteln und Ernährung bis hin zu Metallen und Chemikalien), er funktioniert jedes Mal auf die gleiche Weise, ohne Variationen.

Die wichtigsten Funktionen:

  • Anschlussfertige Schrankeinheiten in einem Standard-Schaltschrank
  • An die jeweiligen Anforderungen anpassbar
  • Prägung von fast sinusförmigen Netzwerkströmen durch eine schnelle Stromsteuerung; robust bei Netzspannungsschwankungen
  • Möglichkeit der Blindleistungskompensation (induktiv oder kapazitiv)

Wichtige Vorteile

Optimieren Sie die Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Setzen Sie kompakte SINAMICS S150 cabinet units für drehzahlvariable Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau ein. Erzielen Sie eine leistungsstarke Geschwindigkeitsregelung mit Genauigkeit und Dynamik, auch bei Anwendungen mit häufigen Bremszyklen.

Steigern Sie Effizienz und Zuverlässigkeit durch Digitalisierung

Gewinnen Sie mit der Digitalisierung mehr Effizienz und Zuverlässigkeit bei Planung, Betrieb und Wartung. Optimieren Sie Entwicklungsprozesse und ermöglichen Sie eine bedarfsorientierte Wartungsplanung für eine höhere Produktivität in Ihrem gesamten Betrieb.

Vereinfachen Sie die Konfiguration und optimieren Sie den Betrieb

Integrieren Sie anschlussfertige Kompaktschrankeinheiten in Ihren Standard-Schaltschrank. Passen Sie sich mit einem umfangreichen Optionspaket an spezifische Anforderungen an. Greifen Sie einfach auf alle Gerätemodule zu, um eine hohe Servicefreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Vorgestellte Funktionen