Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINAMICS S120 Cabinet Modules?

Die fein skalierbaren SINAMICS S120 Cabinet Modules bieten eine modulare und leistungsstarke Antriebslösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie sind sowohl mit Luft- als auch mit Flüssigkeitskühlung erhältlich, passen sich an unterschiedliche Umgebungen an und bieten gleichzeitig eine hohe Energieeffizienz und einen kostengünstigen Betrieb.

Basierend auf einem modularen Prinzip können die einzelnen Schrankmodule zu vorkonfigurierten Transporteinheiten oder kundenspezifischen Lösungen für jede Anlage oder jedes System kombiniert werden. Das System ist robust und zuverlässig und unterstützt eine hohe Betriebsverfügbarkeit bei gleichzeitig einfacher Installation und Inbetriebnahme.

Marine vessel in the ocean with compact SINAMICS S120 Cabinet Modules installed.

Wichtige Vorteile

Konfigurieren Sie die ideale Lösung

Mit ihrem modularen Aufbau können die SINAMICS S120 Cabinet Modules kombiniert werden, um Ihre spezifischen Anforderungen an Antriebsanwendungen zu erfüllen. Vorkonfigurierte Transporteinheiten reduzieren die Installationszeit und vereinfachen die Integration in jede Anlage oder jedes System.

Reduzierung der Betriebskosten

Die hocheffiziente Kühlung von flüssigkeitsgekühlten Modulen und der Energieaustausch über den gemeinsamen Gleichstromzwischenkreis senken den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen. Leicht zugängliche Komponenten und Leistungsmodule machen die Wartung schnell und kostengünstig.

Hängen Sie von der langfristigen Zuverlässigkeit ab

Die SINAMICS S120 Cabinet Modules sind auf mechanische Haltbarkeit und Betriebsstabilität ausgelegt. Die Komponenten werden gründlich getestet und EMV-Maßnahmen sind integriert, sodass Sie ein robustes System haben, das zuverlässig arbeitet.

Vorgestellte Funktionen