Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINAMICS S120?

Der modulare SINAMICS S120 Frequenzumrichter ist das modulare System für leistungsstarke Motion-Control-Anwendungen im industriellen Anlagen- und Maschinenbau. Mit SINAMICS S120 wählen Sie ein System, das die höchste Leistung, Produktivität und Flexibilität bietet. Mit diesem modularen System können Sie schnell und einfach das Antriebssystem konfigurieren, das Ihren Anforderungen für fast jede Antriebsanwendung perfekt entspricht. Das SINAMICS S120-System ist in den folgenden Varianten erhältlich:

  • SINAMICS S120 Blockgröße
  • SINAMICS S120 Buchformat
  • SINAMICS S120 M
  • SINAMICS S120 S120-Gehäuse DC/AC
  • SINAMICS S120 Fahrwerk-2 DC/AC
  • SINAMICS S120 S120-Gehäuse AC/AC
  • SINAMICS S120 Cabinet Modules
  • SINAMICS S120 Cabinet Modules S120-Schrankmodule-2

Wichtige Vorteile

Verbessern Sie Ihre Effizienz

Diagnoseinformationen und Meldungen werden in leicht verständlichem Klartext und in mehreren Sprachen angezeigt. Die Gerätefunktionen können von jedem netzwerkfähigen PC aus aktualisiert werden (lokal oder per Fernzugriff).

Senken Sie Ihre Kosten

Niedrigere Lebenszykluskosten beim Betrieb von Anlagen und Systemen. Alle Komponenten können mit der Engineering-Plattform Totally Integrated Automation (TIA) ohne Systembrüche parametriert, programmiert und in Betrieb genommen werden.

Erfüllt die Anforderungen Ihres Systems

SINAMICS S120 ermöglicht die freie Kombination von Leistungs- und Regelungsleistung, was eine höhere Flexibilität mit zentraler Intelligenz im geschlossenen Regelkreis bietet. Die Leistung für Vektor- und Servosteuerung kann frei gewählt werden.

Vorgestellte Funktionen