Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINAMICS G120X?

Beherrschen Sie die Elemente: Der SINAMICS G120X-Konverter ist für Pumpen und Lüfter in Wasser- und Abwassersystemen sowie für HLK-Anwendungen in der Gebäudeautomation optimiert.

Seine speziellen Funktionen, wie Entschleppung und Kavitationserkennung, sorgen für einen zuverlässigen Betrieb und Pumpenschutz, um Ihre gesamten Wartungskosten zu senken. Wählen Sie SINAMICS G120X für Zuverlässigkeit und Effizienz bei der Durchführung Ihrer Infrastrukturprojekte.

Der Frequenzumrichter wird als komplette Produktserie geliefert — standardisiert und nahtlos, wenn es um alle Versorgungsspannungen und Versorgungsarten geht, und er ist in einem Leistungsbereich von 0,75 kW bis 630 kW erhältlich. Die Geräte entsprechen den globalen EMV-Normen und Motorkabellängen von bis zu 150 m sind zulässig, wobei die EMV-Grenzwerte eingehalten werden. Die integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) ist nach SIL3 zertifiziert.

Wichtige Vorteile

Mühelos einrichten

Sie können SINAMICS G120X schnell in Ihre Antriebsanwendung integrieren, da es installiert und betriebsbereit mit allen wichtigen Funktionen geliefert wird. Genießen Sie einfache Bestellung, Integration, Inbetriebnahme, Bedienung, Einrichtung und Einstellungen.

Arbeiten Sie in extremen Umgebungen

SINAMICS G120X ist robust und kann in den meisten Umgebungen eingesetzt werden: Die Betriebstemperatur reicht von -20 °C bis 60 °C (abhängig von der genauen Version). Der Konverter entspricht IP20 mit einer Option für IP21 im offenen UL-Typ.

Verbessern Sie die Effizienz und senken Sie die Kosten

Die Frequenzumrichter haben einen Wirkungsgrad von über 98% Die Flexibilität der Wandler bei der Auswahl eines geeigneten Motors ermöglicht den Einsatz hocheffizienter Motoren für maximale Energieeinsparungen.

Vorgestellte Funktionen