Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINAMICS G120D?

Der dezentrale Frequenzumrichter SINAMICS G120D bewältigt anspruchsvolle horizontale und vertikale Bewegungsaufgaben. Es ist der optimale Einmotorantrieb für Hochleistungslösungen.

Gilt für Förderanlagen, elektrische Einschienenbahnen und Materialtransport in der Automobil-, Flughäfen- und Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sein extrem flaches Design, sein hoher Schutzgrad (IP65) und seine Sicherheitsfunktionen machen ihn einzigartig in seiner Klasse.

Der SINAMICS G120D hilft bei der Lösung komplexer Bewegungs- und Positionierprobleme und unterstützt einen effizienten, nachhaltigen Betrieb. Durch Positionierungsfunktion, erweiterte Sicherheitsfunktionen, ausfallsichere digitale Daten, Energierückgewinnung und ProfiEnergy-Unterstützung ist der SINAMICS G120D für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert.

Wichtige Vorteile

Optimieren Sie Arbeitsabläufe und prognostizieren Sie Ausfälle

Überwachen Sie die Produkt- und Systemleistung mit Insights Hub, um Arbeitsabläufe zu optimieren, Ausfälle vorherzusagen und Wartungsarbeiten auf der Grundlage des Gerätezustands zu planen. Gewinnen Sie Erkenntnisse aus ausgewerteten Daten, um die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Energieeinsparungen erzielen

Gewinnen Sie Bremsenergie zurück, um Widerstände zu eliminieren. Reduzieren Sie die Leistungseinspeisung mit niedrigeren Oberschwingungen und einem verbesserten Leistungsfaktor. Optimieren Sie den Motorbetrieb und reduzieren Sie Verluste, indem Sie den Eco-Modus verwenden. Effektives Energiemanagement mit ProfiEnergy-Daten.

Vereinfachen Sie die Installation und Inbetriebnahme

Einfache Montage mit Steckverbindern und nur vier Schrauben. Standardisiertes Bohren vereinfacht Planung, Installation und Nachrüstung. Verwenden Sie Verbindungsmakros für schnelle Änderungen am Laufwerk und zur Fehlerbehebung per SD-Karte, ohne PC.

Vorgestellte Funktionen