Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINAMICS G115D?

Bewältigen Sie die Komplexität horizontaler Förderanwendungen mit SINAMICS G115D. Diese modulare Lösung kombiniert Getriebe, Motor und Frequenzumrichter in einem dezentralen Antriebssystem. Verwenden Sie es für horizontale Bewegungsanwendungen, einschließlich verschiedener Fördersysteme.

SINAMICS G115D vereinfacht den Anschluss, die Inbetriebnahme und den Service mit einem sofort einsatzbereiten Konzept für einfache Handhabung, schnelle Einrichtung und zuverlässigen Betrieb. Es ermöglicht Ihnen:

  • Arbeiten Sie in rauen Umgebungen mit IP66-Schutz und einem weiten Temperaturbereich
  • Optimieren Sie Beschaffung und Bereitstellung, indem Sie das komplette Antriebssystem mit einer Nummer bestellen
  • Minimierung von Ausfallzeiten durch modulares Design, sodass das Elektronikmodul in weniger als 15 Minuten ausgetauscht werden kann
  • Optimieren Sie die Inbetriebnahme in großem Maßstab, indem Sie über 200 Antriebe von einer einzigen Station aus mithilfe des PROFINET-Webservers und des SINAMICS Multi Drive Manager steuern

Wichtige Vorteile

Passen Sie sich an unterschiedliche horizontale Förderanforderungen an

Unser modularer Aufbau ist für alle horizontalen Förderanwendungen geeignet. Sie können Konfigurationen einfach reparieren und skalieren sowie das System vollständig in der TIA-Umgebung implementieren, um eine nahtlose Integration und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten.

Sorgen Sie für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen

Hält rauen Umgebungen mit IP66-Staub- und Wasserschutz stand und zuverlässigem Betrieb bei Temperaturen von -30 bis 55 °C. SINAMICS G115D bietet zuverlässige Leistung unter schwierigen Bedingungen und auf kleinem Raum.

Senken Sie die Kosten mit dezentraler Motorsteuerung

Steuern Sie Motoren direkt an der Anwendung, sodass Schränke entfallen. Sparen Sie Kabelkosten und verbessern Sie die elektromagnetische Verträglichkeit, verteilen Sie Wärme effizient, verbessern Sie die Effizienz und reduzieren Sie die Infrastruktur durch Umgebungskühlung.

Vorgestellte Funktionen