SIMOTICS E E-Antriebssysteme sind integrierte mechatronische Systeme für Kleinspannung, die Fertigungsprozesse automatisieren und digitalisieren. Diese hochmoderne Antriebstechnologie erhöht die Flexibilität und Produktivität für industrielle Automatisierungsumgebungen. Unser modulares System ermöglicht die schnelle, kostengünstige Entwicklung maßgeschneiderter Antriebslösungen aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, wodurch kostspielige Entwicklungsarbeiten entfallen:
- Motoren: Mit einem Leistungsbereich von bis zu 750 Watt zeichnen sich unsere bürstenlosen Gleichstrommotoren durch eine hohe Überlastfähigkeit und einen reibungslosen Betrieb aus
- Getriebe: Schaffen Sie ein perfekt abgestimmtes Antriebssystem mit Planeten- und Winkelgetrieben, die mit SIMOTICS E E-Motoren kompatibel sind
- Konverter: SIMOTICS E E-Motoren sind mit einem externen oder integrierten Konverter für maximale Flexibilität erhältlich