Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Servogetriebemotoren von Siemens?

Die Servogetriebemotoren von Siemens sind vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Wir bieten sowohl Planetengetriebe als auch Standardgetriebe an.

Koaxiale und abgewinkelte Planetengetriebemotoren:

  • Getriebetyp NLC (W): Extrem steif für hohe radiale und axiale Belastungen mit IP65-Abdichtung.
  • Getriebetyp NRK (W): Großes Abtriebslager und niedrige innere Reibung für höhere Radial- und Axialkräfte.
  • Getriebetyp NRB (W): Leichtestes Getriebe mit der höchsten Leistungsdichte und reibungsarmer Lagerung.

Servomotoren mit Standardgetrieben:

  • Servo-Kegelradgetriebemotor: Übersetzungsbereich 3,5 bis 244,3, Drehmomentbereich 15 bis 8160 Nm
  • Servo-Parallelwellengetriebemotor: Übersetzungsbereich 3,6 bis 413, Drehmomentbereich 17 bis 5140 Nm
  • Servo-Stirnradgetriebemotor: Übersetzungsbereich 3,4 bis 373, Drehmomentbereich 14 bis 5200 Nm
  • Servo-Schneckengetriebemotor: Übersetzungsbereich 6,2 bis 102,5, Drehmomentbereich 46 bis 1480 Nm
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

Wichtige Vorteile

Flexibel installieren

Zusätzlich zu einer vormontierten Lösung können Sie über einen KS-Adapter auch Getriebe an unseren Servomotoren und Hauptmotoren montieren. Unsere Motoren, die mit Standardgetrieben ausgestattet sind, runden unser Portfolio ab.

Passen Sie sich an jede Anwendung an

Servomotoren mit Planetengetrieben sind hochdynamisch, kompakt und effizient, mit optimaler Einstellung des Drehmoment-Drehzahl-Verhältnisses oder des Massenträgheitsmoments zwischen Motor und Last.

Maximieren Sie die Effizienz

Servomotoren mit Standardgetrieben haben ein kompaktes, direkt montierbares Design, einen hohen Wirkungsgrad und ein niedriges Torsionsspiel sowie ein niedriges Laufgeräusch aufgrund der Schrägverzahnung. Sie sind auch wartungsfrei und lebenslang geschmiert.

Vorgestellte Funktionen