Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMOTICS S-1FT7?

SIMOTICS S-1FT7 kombiniert kompaktes Design, hohe Präzision und herausragende Dynamik mit robustem IP67-Schutz und fortschrittlicher Encoder-Technologie. Mit mehreren Kühloptionen und der nahtlosen Integration in SINAMICS-Antriebe bietet es eine zuverlässige, leistungsstarke Bewegungssteuerung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

SIMOTICS S-1FT7 Servomotoren — Trio

IP67-Schutz und vibrationsisolierte Montage

Niedrige Drehmomentwelligkeit und hohe Rundlaufgenauigkeit sorgen für eine hervorragende Oberflächenqualität, ideal für Werkzeugmaschinen und Anwendungen, die höchste Bearbeitungsgenauigkeit erfordern.

Rationalisieren Sie Installations- und Serviceprozesse

Erleben Sie eine einfache Wartung und Installation dank des drehbaren Steckverbinders mit Kreuzprofil mit Schnellverschluss und austauschbarem Encoder. Reduzieren Sie Ausfallzeiten und vereinfachen Sie die Wartung für einen effizienten Betrieb.

Erzielen Sie eine hohe Dauerleistungsfähigkeit

Unsere Motoren verfügen über ein niedriges Rotorträgheitsmoment für extrem hohe Dynamik und kürzeste Zykluszeiten. Optionen für externe Kühlung und Wasserkühlung bieten eine hohe Dauerleistung für anhaltend anspruchsvollen Betrieb.

Die wichtigsten Informationen

Kompakt (CT)

Hochdynamisch (HD)

Nenngeschwindigkeit*

1500-6000 Umdrehungen pro Minute

2000 — 4500 Umdrehungen pro Minute

Nennleistung*

0,85 kW — 45,5 kW

3,8 kW — 21,7 kW

Nenndrehmoment*

2 Nm — 250 Nm

11 Nm — 82 Nm

* abhängig von Design und Typ

Highlights

Entdecken Sie, wie andere SIMOTICS S-1FT7 verwenden?

f646d822-9956-4db8-8691-268062859901 - Dallan-Coil original

Dallan S.p.A. | Eine vollelektrische Profilieranlage!

Der italienische Maschinenhersteller Dallan wird seine erste vollelektrische Profiliermaschine voraussichtlich im Sommer 2025 ausliefern. Diese Maschine veranschaulicht die Herausforderungen beim Umschalten vom hydraulischen in den elektrischen Modus, die Vorteile, die sich daraus ergeben, und die Rolle, die die Siemens-Technologie dabei gespielt hat.

Häufig gestellte Fragen

Zusätzliche Ressourcen und verwandte Produkte

Einzelheiten zum Produkt

Katalog D21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 und SIMOTICS
Ihr Portal | Produktübersicht

Tools und Downloads

Produkte | SIEMENS-Produktkonfigurator
TIA Selection Tool | Produktkonfiguration
Ihr Portal | INBETRIEBNAHMETOOL SINAMICS Startdrive
Bilddatenbank | Produktfotos und Abmessungen
Ihr Portal | Betriebsanleitung

Unterstützung

Ihr Portal | Support für alle Produkte
Ihr Portal | Community des technischen Forums
Ihr Portal | Neue Support-Anfrage erstellen