Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMOTICS S-1FK7

SIMOTICS S-1FK7 S-1FK7-Motoren sind Permanentmagnet-Synchronmotoren, die in den Versionen Compact, High Dynamic und High Inertia erhältlich sind. Die Motoren zeichnen sich durch hervorragende Überlastfähigkeit, Robustheit und Kompaktheit aus. Die Verbindung über drehbare Stecker und vorkonfektionierte Kabel gewährleistet eine flexible, schnelle und sichere Verbindung zum Konverter.

Wichtige Vorteile

Erweitern Sie Ihre Fähigkeiten

SIMOTICS S-1FK7-Synchronmotoren haben einen hohen Wirkungsgrad und sind dreifach überlastbar. Sie sind aufgrund einer mechanisch isolierten Encoderverbindung stoß- und vibrationsfest.

Einfach zusammenbauen, anschließen und warten

Ein drehbarer Stecker mit Schnellverschluss und ein austauschbarer Encoder erleichtern die Montage und Wartung. Die digitale DRIVE-CLiQ-Schnittstelle mit elektronischem Typenschild optimiert den Anschluss an SINAMICS S120.

An Ihre Präferenzen anpassen

Die Motoren sind mit Absolutwertgeber-, Inkrementalgeber- oder Resolver-Optionen sowie mit verschiedenen Getriebetypen und spielfreien Haltebremsen erhältlich. Zu den Kühlmethoden gehören natürliche Kühlung und Zwangsbelüftung.

Vorgestellte Funktionen