Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMOTICS M-1PH3 Pro?

1PH3 Pro ist ein Hauptmotor der neuen Generation, der für hochwertige Industrieanlagen entwickelt wurde. Es lässt sich in ein optimiertes elektromagnetisches und mechanisches Design integrieren und zeichnet sich durch ein hohes Drehmoment, eine hohe dynamische Reaktion, eine hohe Positioniergenauigkeit, geringe Vibration und geringe Geräuschentwicklung aus. Der Motor bietet eine hohe Überlastfähigkeit und einen Betrieb mit großer Geschwindigkeit. Es kann reibungslos bei niedriger Geschwindigkeit und stabil bei hoher Geschwindigkeit arbeiten, um Resonanz, Vibration und Temperatur effektiv zu reduzieren.

simotics-1ph3-pro-main-motor-product-photo-mhero-1280x720

Führende Technologieplattform

In Kombination mit einem Siemens-Antrieb der 3. Generation mit der Höchstgeschwindigkeit von 1PH3 Pro von 12 U/min bietet das System eine vollständige Abdeckung sowohl für Hochgeschwindigkeitsschneiden als auch für niedrige Drehzahl-Szenarien mit hohem Drehmoment.

Flexible, maßgeschneiderte Lösungen

Wählen Sie zwischen mehreren Encoder-Lösungen aus dem 1PH3 Pro-Portfolio, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit zu erreichen.

Verbesserter intelligenter Betrieb

KI-gestützte vorausschauende Wartung und intelligente Diagnose tragen dazu bei, Ausfallrisiken zu reduzieren und die Kontinuität der Produktion zu gewährleisten.

Wichtige Funktionen