Die SIMOTICS M-1PH3 M-1PH3-Hauptmotoren sind kompakte Asynchronmotoren mit Kurzschlusskäfig. Verwenden Sie sie als dynamische, leistungsstarke Hauptantriebssysteme in kompakten Werkzeugmaschinen, insbesondere für Hauptspindeln in Fräs- und Drehmaschinen.
Die SIMOTICS M-1PH3 M-1PH3-Hauptmotoren erfüllen den Bedarf an präziser, leistungsstarker Bewegungssteuerung in kompakten Werkzeugmaschinen. Diese Motoren bieten eine hohe Genauigkeit und einen großen Drehzahlbereich, sodass Ihre Maschinen effizient und zuverlässig arbeiten. Mit SIMOTICS M-1PH3 können Sie:
- Profitieren Sie von einem robusten Design mit IP55-Schutz für schwierige Bedingungen
- Erzielen Sie eine hohe Präzision bei Geschwindigkeit, Drehmoment und Positionierung und verbessern Sie so die Ausgangsqualität Ihrer Maschine
- Kann sich auf eine bis zu 2-fache Überlastfähigkeit für kontinuierlichen Betrieb und minimale Unterbrechungen verlassen