Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Hypergraph?

Simcenter Hypergraph revolutioniert die Datenerfassung und bietet eine nahtlose Analyse- und Visualisierungserfahrung. Als leistungsstarkes Tool zur Datenanalyse, Datenplottung und Datengraphik bietet es eine Vielzahl von Funktionen, um Erkenntnisse aus komplexen Datensätzen zu extrahieren.

Mit einer intuitiven Oberfläche und einer mathematischen Engine vereinfacht Simcenter Hypergraph die Verarbeitung komplizierter mathematischer Ausdrücke und ermöglicht es Benutzern, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter HyperGraph, der erweiterte Datenvisualisierung und -analyse zeigt.

Erkenntnisse gewinnen, CAE-Analysen beschleunigen

Simcenter Hypergraph verwendet fortschrittliche Algorithmen, um die komplexesten mathematischen Ausdrücke zu verarbeiten, und verleiht Ihrer Datenerkundung Tiefe, egal ob Sie komplizierte Datensätze dekodieren oder gründliche statistische Analysen durchführen.

Passen Sie Ihr CAE-Analysesystem an

Simcenter Hypergraph bietet umfangreiche Anpassungsoptionen und bietet die Flexibilität, interaktive Visualisierungen zu erstellen, fortschrittliche Analysemodelle zu erstellen und personalisierte Berichte zu entwerfen, die den spezifischen Anforderungen entsprechen.

Optimieren Sie Ihre Prozessautomatisierung

Simcenter Hypergraph ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet, um sicherzustellen, dass der Prozess reibungslos, effizient und problemlos abläuft, egal ob Sie Daten importieren, organisieren oder analysieren.

Highlights

Komplexe Visualisierungsdiagramme

Erstellen Sie komplexe Diagramme, die mehrere Datensätze, Variablen und Visualisierungselemente in einem einzigen Schnappschuss konsolidieren. Mit einem einzigen Klick können Sie einen umfassenden Bericht erstellen, der die Analyseergebnisse visuell zusammenfasst.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter HyperGraph, der eine komplexe Datenvisualisierung mit mehreren Diagrammen zeigt.

Kurvenanalyse mit Stackmath

Stackmath ermöglicht Benutzern das einfache Hinzufügen und Entfernen von mathematischen Operationen in einem Stapel, was eine effiziente Analyse und Visualisierung von Kurvendaten ermöglicht. Stackmath macht die manuelle Bearbeitung komplexer mathematischer Funktionen überflüssig, um leistungsstarke Berechnungen zu unterstützen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu optimieren.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter HyperGraph, der die Kurvenanalyse mit mehreren Stackmath zeigt.

Kurvenkorrelation

Die Kurvenkorrelation in Simcenter Hypergraph ermöglicht die visuelle Analyse der Korrelation zwischen Kurven oder Zeitreihendaten und hilft so bei der Untersuchung von Beziehungen und Mustern in komplexen Datensätzen.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter HyperGraph, der komplexe Datenvisualisierung mit Kurvenkorrelation zeigt.

Mathematische Referenz in Tabellen

Nutzen Sie die Möglichkeiten der mathematischen Referenz von Simcenter Hypergraph in Tabellen, um versteckte Muster aufzudecken und tiefere Einblicke zu gewinnen. Führen Sie mühelos arithmetische Berechnungen durch, wenden Sie mathematische Funktionen an und führen Sie statistische Analysen durch.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter HyperGraph, der komplexe Datenvisualisierung mit mathematischen Referenzen in Tabellen zeigt.

Oktavdiagramm

Simcenter Hypergraph beinhaltet eine Oktavplot-Funktion, mit der Benutzer Frequenzinhalte in Oktavbändern für eine umfassende Geräusch- und Schwingungsanalyse analysieren und visualisieren können.

Ein Produkt-Screenshot von Simcenter HyperGraph, der komplexe Datenvisualisierung mit Oktavplot zeigt.