Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter X Credits?

Simcenter X Credits bieten flexiblen, skalierbaren Zugriff auf Cloud-Simulationsressourcen auf Abruf. Verwenden Sie eine einzige Anmeldung für HPC- und Remote-Desktop-Workflows, wobei der Verbrauch von der Nutzung abhängt. Vor dem Kauf von Credits ist ein jährliches Simcenter X Starter Pack erforderlich.

Leicht zugänglich

Fangen Sie schnell und einfach an, in der Cloud zu arbeiten, ohne die Simcenter-Umgebung zu verlassen. Zugriff mit einem Webbrowser auf jedem Gerät, überall. Verwenden Sie es, wann immer Sie es brauchen, mit sofortigem Zugriff und Verfügbarkeit rund um die Uhr.

Flexibel

Wie Sie Simcenter X verwenden, liegt bei Ihnen. Wählen Sie die Ressourcen aus, die Sie benötigen, und zahlen Sie einfach nach Ihrer Nutzung, um Software und Hardware zu kombinieren, sodass keine Ressourcen verschwendet werden. Machen Sie Hardware und HPC zu einer OPEX und seien Sie agiler, wenn Ihre Arbeitslast variiert.

Schneller skalieren

Mit der praktisch unbegrenzten Kapazität der Amazon Web Services (AWS) -Infrastruktur dahinter gibt Ihnen Simcenter X die Freiheit, Ihre Simulationen zu skalieren, um komplexere Modelle zu modellieren, schneller zu arbeiten oder mehr Möglichkeiten zu erkunden.

Simcenter X Credits image

Simcenter X Credits und Starter Pack erklärt

Unterstützen Sie Ihre Cloud-Simulationen mit flexiblen, nutzungsbasierten Simcenter X Credits, die eine sofortige CFD-Skalierung sowohl für HPC als auch für Remote Desktop ermöglichen.

Beachten Sie, dass das jährliche Simcenter X Starter Pack eine obligatorische Voraussetzung für die Anmeldung und den Kauf von Credit-Paketen ist. Es beinhaltet ein 1-Jahres-Abonnement, 1.000 Credits und 500 GB Teamcenter Share-Speicherplatz für bis zu 100 Benutzer.

Häufig gestellte Fragen

Erste Schritte