Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter X Advanced?

Schöpfen Sie das volle Potenzial der technischen Simulation aus. Simcenter X Advanced bietet nahtlosen Zugriff auf alle wichtigen Simulationsdomänen unter einer einzigen Lizenz und kombiniert universelle Token und Rechte für unübertroffene Flexibilität.

Vereinheitlichen

Vereinheitlichen Sie Ihre Simulationsabläufe in allen Domänen mit Simcenter X Advanced. Greifen Sie mit einer einzigen Lizenz auf CFD-, Mechanik-, System- und MDAO-Funktionen zu, was eine nahtlose multidisziplinäre Konstruktion und Optimierung ermöglicht.

Befähigen

Ermöglichen Sie Ihren Teams, frei innovativ zu sein. Simcenter X Advanced verwendet Universal Tokens, um Solver auszuführen und Funktionen domänenübergreifend freizuschalten, wodurch neue Methoden, komplexe Studien und eine größere technische Wirkung ermöglicht werden.

Vereinfachen

Vereinfachen Sie das Lizenzmanagement und die Ressourcenzuweisung mit dem einheitlichen Anspruchsmodell von Simcenter X Advanced. Verwalten Sie Benutzer, Token und Simulationsressourcen weltweit von einer einzigen Konsole aus und reduzieren Sie so die IT-Komplexität.

Simcenter X X-Token

Verwenden Sie Tokens, um Solver und erweiterte Funktionen in Simcenter X Advanced zu aktivieren.

Simcenter X Advanced in Aktion

Entdecken Sie Simcenter X Advanced, Ihr Tor zur nahtlosen multidisziplinären Simulation. Greifen Sie mit einer einzigen Lizenz auf CFD, Mechanical, Systems Simulation und MDAO zu. Basiert auf vertrauenswürdigen Simcenter-Anwendungen, die zuverlässige Ergebnisse gewährleisten. Arbeiten Sie mühelos mit integriertem Datenmanagement zusammen, treffen Sie mit KI schneller intelligentere Entscheidungen und profitieren Sie von flexiblem Zugriff durch Named-User- und Token-Lizenzen. Vereinfachen Sie die Bereitstellung mit zentralisierter Cloud-Lizenzverwaltung, abgestimmt auf die SaaS-Vision von Siemens Xcelerator.

Erkunden Sie Simcenter X Advanced

Führen Sie domänenübergreifende Simulationsworkflows und fortgeschrittene Entwurfserkundungsstudien mit einer einzigen Named-User-Lizenz und einem gemeinsamen Pool von Advanced-Token aus.

Select...

Multidomänen-Simulation

Unterstützen Sie Ihre Ingenieure mit Simcenter X Advanced. Jeder Sitz von Simcenter X Advanced bietet universellen Zugang zu CFD (Computational Fluid Dynamics), Mechanik, Systemsimulation und MDAO (multidisziplinäre Konstruktionsanalyse und Optimierung).

  • CFD: Steigern Sie die Produktivität mit multiphysikalischer CFD-Simulation mit integrierter Vorverarbeitung, Vernetzung, Datenanalyse und fotorealistischer Visualisierung in einer einheitlichen Oberfläche.
  • Mechanisch: Nutzen Sie leistungsstarke, erstklassige Funktionen, um das mechanische Verhalten von Produkten zu simulieren, einschließlich Geometriemodellierung und fortschrittlicher netzorientierter Workflows, um für jede Anwendung das richtige Modell zu erstellen.
  • Systeme: Profitieren Sie von einer integrierten Plattform für die Simulation mechatronischer Systeme, die gebrauchsfertige Multiphysik-Bibliotheken mit anwendungs- und branchenorientierten Lösungen kombiniert.
  • VERRÜCKT: Erkunden Sie multidisziplinäre Designräume und finden Sie schneller optimale technische Lösungen, um überragende Ergebnisse mit größerer Leichtigkeit und Effektivität zu erzielen.

Erfahren Sie, wie Kunden Simcenter verwenden

Außenansicht des Tetra-Pak-Gebäudes in Polen.

Tetra Pak

Tetra Pak nutzt Simcenter für die digitale Transformation und ist damit wegweisend in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Verfügbarkeit und Sicherheit.

Anwenderbericht lesen

Verwandte Ressourcen

Häufig gestellte Fragen