Simcenter Testxpress ist ein kompromissloser Geräusch-, Schwingungs- und Haltbarkeitsanalysator. Es kombiniert die Benutzerfreundlichkeit eines herkömmlichen Analysators mit der Hochgeschwindigkeitsleistung und Messqualität eines fortschrittlichen Messsystems. Es ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Vibrations- und akustischen ISO-Normen und verfügt über eine einfach zu bedienende Oberfläche. Simcenter Testxpress vereint 40 Jahre Engineering-Erfahrung und ist Teil eines kompletten Portfolios skalierbarer Test- und Engineering-Lösungen.
Optimieren Sie die Produktivität von der Problembehandlung bis hin zu Zertifizierungstests
Simcenter Testxpress wurde für einfache Bedienung und optimale Produktivität für verschiedene Arten von Aufgaben im Zusammenhang mit Vibration, Akustik oder Haltbarkeit entwickelt, wie z. B. Problembehandlung, Verifizierungsarbeiten, mobile Tests oder Qualifizierungs- und Zertifizierungstests. Simcenter Testxpress erfüllt alle Anforderungen der Branche — von der Automobilherstellung oder Haushaltsgeräten bis hin zu Maschinenkomponenten oder Geschäftselektronik. Die intuitive Benutzeroberfläche ist in verschiedenen Sprachen verfügbar und das System zeigt alle relevanten Parameter an. Für die ISO-Zertifizierungstests sind alle Prüfungen und Anforderungen der ISO-Normen fest in die Software einprogrammiert, sodass Sie sich keine Gedanken über Details machen müssen. Wenn Sie nur auf ein paar Schaltflächen klicken, wird der ISO-standardisierte Bericht generiert, sodass unerfahrene Bediener die Tests durchführen können.
Mit dem interaktiven Bildschirmlayout können Benutzer Daten per Drag-and-Drop ziehen, Displays hinzufügen und Messungen einfach vergleichen. Das bietet eine kurze Lernkurve und optimale Effizienz.
Greifen Sie auf schnellere Tests und einfachere Diagnosen zu
Simcenter Testxpress wurde für optimale Produktivität entwickelt und bietet die richtige Kombination aus Erfassungs- und Analysefunktionen. Das System zeigt sofortige Ergebnisse und speichert Rohdaten für die Sicherung oder weitere Nachbearbeitung. Simcenter Testxpress bietet einfachen Zugriff auf erweiterte Online-Tools wie Filtern, Glätten, Mittelwertbildung und eine mathematische Kombination von Kanälen. In Kombination mit spezifischen Lösungen für ISO-Zertifizierungstests bietet es eine vollständige Plattform für alle täglichen Aufgaben und ermöglicht Ihnen:
- Führen Sie schnelle Fourier-Transformation (FFT), Ordnungs-, Oktave-, Zählfunktionen und Durchsatz parallel durch, während die Ergebnisse in Echtzeit auf dem Bildschirm angezeigt werden
- Überprüfen Sie die Datenqualität vor Ort — diagnostizieren Sie Probleme bei Messungen
Sichern Sie sich das ideale Tool für Problembehebung und Zertifizierungstests
Simcenter Testxpress bietet leistungsstarke Funktionen zur Automatisierung bestimmter Messkampagnen, von der Messeinrichtung über die spezielle Nachbearbeitung bis hin zur Erstellung des Abschlussberichts in MS Office, sodass Sie:
- Automatisieren Sie Messverfahren von der Erfassung bis zum Bericht
- Bereiten Sie Messkampagnen im Voraus vor und reduzieren Sie die Einrichtungs- und Ausführungszeit
- Verwenden Sie vordefinierte ISO-Vorlagen für Zertifizierungstests
- Sperren Sie kritische Parameter, um die Datenqualität und -konsistenz zu gewährleisten
Schauen Sie sich Simcenter Testxpress genauer an
Erfahren Sie, wie Simcenter Testxpress Ihnen helfen kann, das Geräusch, die Vibration und die Haltbarkeit Ihrer Produkte zu bewerten.