Auf dem heutigen schnelllebigen Markt stehen Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen wie sich schnell ändernden Kundenanforderungen, steigender Produktkomplexität und steigenden Entwicklungskosten. Traditionelles physisches Prototyping reicht nicht mehr aus, um Schritt zu halten, vor allem, wenn die Anzahl der Produktvarianten zunimmt, was physische Tests unpraktisch oder unmöglich macht. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen viele Unternehmen innovative Lösungen ein, die physische und virtuelle (physisch-virtuelle) Systeme kombinieren, um Designs in Echtzeit zu testen und zu validieren und so eine nahtlose Interaktion zwischen den beiden Bereichen zu gewährleisten.
Simcenter Testlab RT hilft Ihnen, physisch-virtuelle Systeme in Echtzeit im Labor oder im Büro mit leistungsstarken Echtzeit-Hardware- und Softwareplattformen zu testen und zu erleben.
System-in-the-Loop-Tests — eine Revolution für die Fahrzeugintegration
Erfahren Sie, wie System-in-the-Loop-Tests die Risiken der Teilsystemintegration verringern und die Produktentwicklungsphasen verbinden, indem sie die Welten der Simulation und des Testens miteinander verbinden.