Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter SCADAS Lab?

Leistungsstarke Labordatenerfassung

Simcenter SCADAS Lab bietet Ihnen eine kanalunabhängige Signalkonditionierung und eine außergewöhnliche Durchsatzleistung, sodass die Lösung eine hervorragende Wahl für Anwendungen wie Modaltests mit hoher Kanalanzahl, Bodenvibrationstests an Flugzeugen, akustische Hochgeschwindigkeitsdurchsätze oder Turbinentests ist. Darüber hinaus können Sie mit Labormobilität das System für zusätzliche Messungen direkt mit Simcenter SCADAS Mobile oder Simcenter SCADAS Recorder verbinden, ohne einen neuen Testaufbau erstellen zu müssen.

Eine erweiterbare Lösung für anspruchsvolle LabortestsSie können problemlos weitere Slave-Frames mit dem Simcenter SCADAS Lab verbinden, indem Sie Glasfaserkabel verwenden. Diese Art der Modularität ist praktisch für Geräusch- und Schwingungslabore und ermöglicht es Ihnen, ein Mehrrahmensystem für mehr als 1.000 Kanäle zu konfigurieren. Sie können einzelne Frames zu Haupt-Sekundärkonfigurationen zusammenstellen und sie als eine Einheit ausführen.

Testen Sie teure Artikel sicherMit einem Hardware-Notstopp können Sie jedes Simcenter SCADAS Lab-System zu einem Frontend für Schwingungssteuerungsanwendungen erweitern. Dazu gehört ein effektiver 24-Bit-Digital-Analog-Wandler (DAC) -Ausgang mit konischem An- und Abschalten. Es hat einen Statusausgang für erweiterte Synchronisationszwecke und ermöglicht es Ihnen, die Sicherheit mithilfe des Hardware-Not-Aus und einer Power-Watchdog-Funktion zu steuern.

Simcenter SCADAS-Gemeinschaft

Entdecken Sie die Benutzer-Community, die eine Vielzahl von technischen Artikeln zusammenstellt, die Ihre möglichen Fragen zu Simcenter SCADAS beantworten. Wenn Sie die Antwort nicht finden, stellen Sie Ihre Frage im Forum.

Futuristisches Siemens Simcenter Testlab mit fortschrittlicher Testausrüstung und einem Wissenschaftler in einem weißen Laborkittel.

Was ist neu in Simcenter SCADAS 2506?

Effiziente, vielseitige und offene Datenerfassung

Simcenter SCADAS Lab – Funktionen