Verlassen Sie sich auf die Flexibilität, Leistung und Präzision der Simcenter SCADAS hardware, um eine Vielzahl von Multiphysik-Messkampagnen durchzuführen.
Jede Simcenter SCADAS hardware unterstützt eine Vielzahl von analogen und digitalen Wandlern für die Akustik-, Schwingungs- und Haltbarkeitstechnik. Die Hardware ist nahtlos in Simcenter Testlab integriert, um den Testaufbau zu beschleunigen und genaue Ergebnisse zu erzielen. Sie kann eine zukunftssichere Investition oder eine agilere, skalierbarere und flexiblere, zeitlich begrenzte Lösung sein, um auf Ihre Performance-Engineering-Herausforderungen zu reagieren.
Gehen Sie den schnellen Weg von der Messung zur Erkenntnis
- Messen und synchronisieren Sie eine Vielzahl von analogen und digitalen Sensordaten zur Verarbeitung und Analyse in einer einzigen Datei
- Erzielen Sie einen hohen Datendurchsatz sowohl für niedrige als auch für hohe Abtastraten
- Verwenden Sie ein einziges System für Multiphysik-Anwendungen
- Vermeiden Sie mehrere Einzeltests, um Instrumentierungszeit zu gewinnen
- Standardisieren, automatisieren oder autonom Tests durchführen
- Rationalisieren Sie Datenerfassung, -verarbeitung, -analyse, -berichterstattung und -austausch in einem einzigen
integrierte Softwareanwendung - Erleichtern Sie die Plug-and-Play-Bereitstellung
Finden Sie eine Testlösung, die Ihren Branchenanforderungen entspricht
- Dauerhaft kaufen oder abonnieren für ein Jahr oder länger, um sowohl langfristigen als auch kurzfristigen Projektanforderungen gerecht zu werden
- Kombinieren Sie verschiedene Systeme in einem verteilten Setup
- Deckt eine Vielzahl kritischer Multiphysik-Anwendungen ab
- Kombinieren Sie tragbare Systeme für Feldmessungen mit Labor-Frontends mit hoher Kanalzahl
- Übertragung einer großen Datenmenge über große Entfernungen und mehrere Frames
Optimieren Sie Ihre Messgenauigkeit und Datenqualität
- Limited harmonische Verzerrung
- Hochpräzise Phasenanpassung
- Modernstes Signal-Rausch-Verhältnis und Dynamikbereich
- Präzise synchronisierte Zeitdaten für Signale mit niedriger und hoher Variation, auch über große Entfernungen oder in einem verteilten Testaufbau
Erkunden Sie das Simcenter SCADAS-Portfolio
Schauen Sie sich die kompletten Simcenter SCADAS-Lösungen für Ihre Messanforderungen genauer an.