Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Pulse Studio?

Simcenter Pulse Studio ist eine Low-Code-Workflow-Orchestrierungsplattform, die simulationsgestützte Konstruktionsprozesse in multiphysikalischen Bereichen automatisiert. Durch die visuelle Verknüpfung von Tools, Skripten und Daten über eine intuitive Blockdiagramm-Oberfläche entfällt manueller Aufwand, reduziert Fehler und beschleunigt die Entscheidungsfindung — es wird das richtige Modell für die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit bereitgestellt.

Beschleunigen Sie das simulationsgestützte Design

Automatisieren Sie komplexe, mehrstufige Simulationsabläufe mit einer visuellen Blockdiagramm-Oberfläche. Simcenter Pulse Studio orchestriert Parameter und Ergebnisse werkzeugübergreifend und verkürzt so die Zykluszeiten für schnellere, sicherere Designentscheidungen.

Vereinheitlichte Workflow-Orchestrierung mit mehreren Tools

Starten und steuern Sie Simcenter und Anwendungen von Drittanbietern von einer Umgebung aus. Vermeiden Sie manuelle Datenübergaben, reduzieren Sie Verfahrensfehler und sorgen Sie für konsistente, skalierbare Simulationsprozesse in Ihrer gesamten Engineering-Toolchain.

Low-Code-Automatisierung für jeden Ingenieur

Ermöglichen Sie Ingenieuren, Automatisierungsworkflows mit minimalem Programmieraufwand zu erstellen und bereitzustellen. Greifen Sie unternehmensweit auf erweiterte Prozessautomatisierung mit einer vorausgefüllten Aufgabenbibliothek, mehrsprachiger Skriptunterstützung und Drag-and-Drop-Blöcken zu.

Visueller Blockdiagramm-Workflow-Builder

Entwerfen und orchestrieren Sie technische Arbeitsabläufe mithilfe einer intuitiven Blockdiagramm-Oberfläche. Aufgaben werden als grafisch verknüpfte Blöcke dargestellt, sodass Ingenieure den Datenfluss und die Werkzeuginteraktionen ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse definieren können. Die Drag-and-Drop-Arbeitsfläche verbindet Skripte, Solver und Datenquellen zu einem einheitlichen, ausführbaren Prozess, wodurch die Einrichtungszeit und der manuelle Aufwand reduziert werden.

Simcenter-Impuls-Visuell-Blockdiagramm-Workflow-Builder-Promo-640x480

Mehrsprachiges Scripting und Aufgabenautomatisierung

Simcenter Pulse Studio unterstützt Python-, Tcl-, OML- und Lua-Skripting, gekapselt in wiederverwendbaren Workflow-Blöcken. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Datenverarbeitung, Modelleinrichtung und Berichtsgenerierung mit Präzision. Eine vorab ausgefüllte Aufgabenbibliothek beschleunigt die Workflow-Erstellung, während benutzerdefinierte Skripte für Flexibilität sorgen — sie ermöglichen eine konsistente, fehlerfreie Automatisierung in großem Maßstab über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung hinweg.

Simcenter-Pulse-Studio-Mehrsprachiges Skripten und Aufgabenautomatisierung-Promo-640x480

Parallele und iterative Prozessausführung

Führen Sie mehrere Workflow-Zweige gleichzeitig mit Unterstützung für parallele Ausführung aus, wodurch die gesamte Simulationslaufzeit für komplexe multiphysikalische Prozesse erheblich reduziert wird. Loop-Konstrukte ermöglichen iterative Konstruktionsstudien und automatische Konvergenzprüfungen. In Kombination mit der Ausführung im Batch-Modus bewältigt Simcenter Pulse Studio die Automatisierung umfangreicher Aufgaben — ideal für Entwurfserkundung, Kompromissanalysen und Was-wäre-wenn-Studien.

Simcenter-Pulse-Studio-Parallel-und-iterative-Prozessausführungs-Promo-640x480

Anwendungsübergreifende Orchestrierung und digitaler Thread

Simcenter Pulse Studio startet und steuert Simcenter- und Drittanbieter-Anwendungen für die bidirektionale Datenübertragung über die gesamte Toolchain. Es etabliert einen robusten digitalen Thread — die Konsolidierung von Skripten, die Sicherstellung der Prozessrückverfolgbarkeit und die Aufrechterhaltung der Datenkonsistenz vom Konzept bis zur Konstruktion. Konstruktionsparameter mit definierten Grenzen und Einheiten sorgen für eine genaue Optimierung und zuverlässige, wiederholbare Ergebnisse.

SimCenter-Pulse-Studio — anwendungsübergreifende Orchestrierung und digitale Thread-Promotion — 640x480