Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter OmniV?

Simcenter OmniV ermöglicht eine offene MBSE-Praxis für Systeme, Tests, Steuerungen, Simulationen und Produktentwicklung — um Teams dabei zu unterstützen, Anforderungen kontinuierlich zu überprüfen, anstatt auf späte Validierungsphasen zu warten.

Ingenieure definieren, testen und validieren Anforderungen frühzeitig mithilfe von Simulationen, um Nacharbeiten und kostspielige Überraschungen zu vermeiden. , Simcenter OmniV stellt die Überprüfung in den Mittelpunkt der Produktentwicklung und verbindet sich mit PLM- und MBSE-Tools.

simcenter-omniv-why-product-intro-mhero-1280x720

Nehmen Sie MBSE mit echtem Verifizierungsfokus ein

Gehen Sie über dokumentgesteuerte Prozesse hinaus und stellen Sie echte Verifizierung in den Mittelpunkt Ihrer MBSE-Praxis. Validieren Sie kontinuierlich Anforderungen von den frühesten Entwurfsphasen an, erkennen Sie Probleme frühzeitig und vermeiden Sie kostspielige Nacharbeiten in der Spätphase.

Treffen Sie sichere Entscheidungen mit vollständiger Rückverfolgbarkeit

Verschaffen Sie sich während der gesamten Entwicklung einen klaren Überblick darüber, wie sich Änderungen auf Anforderungen und Systemelemente auswirken. Verstehen Sie Abhängigkeiten auf einen Blick, reduzieren Sie Unsicherheiten und treffen Sie intelligentere technische Entscheidungen, die auf echten Erkenntnissen basieren.

Eine offene und vernetzte MBSE-Umgebung aktivieren

Integrieren Sie sich nahtlos in PLM-Systeme und Engineering-Tools durch einen offenen, herstellerunabhängigen MBSE-Ansatz. Bewahren Sie bestehende Arbeitsabläufe bei und sorgen Sie gleichzeitig für einen konsistenten digitalen Thread während des gesamten Produktentwicklungszyklus.

Highlights

Einfache Systemmodellierung

Erstellen Sie schnell Systemmodelle mit einem intuitiven, SysML-orientierten Ansatz. Erfassen Sie Struktur, Verhalten und Anforderungen in einer einzigen vernetzten Ansicht — um das Systemverständnis zu beschleunigen. Unterstützen Sie eine frühzeitige Überprüfung und sichere Entscheidungsfindung von Anfang an.

Simcenter Omniv Einfache Systemmodellierung, Promo, 640 x 480

Kontinuierliche Überprüfung der Anforderungen

Definieren Sie Anforderungen und überprüfen Sie sie mit mehreren Methoden, einschließlich Simulation — direkt in der Diagrammansicht. Halten Sie die Prüfergebnisse in Echtzeit auf dem neuesten Stand, während sich das Design weiterentwickelt, und schließen Sie so den Kreislauf zwischen Konstruktionsabsicht und validierter Leistung, um die Zykluszeit zu reduzieren und Risiken frühzeitig zu minimieren.

Simcenter Omniv Promo für kontinuierliche Anforderungsverifizierung 640x480

Integrierte Simulation zur Validierung

Verbinden Sie Anforderungen mit führenden Simulationstools und bewerten Sie die Systemleistung von den frühesten Entwurfsphasen an. Validieren Sie das Verhalten und bestätigen Sie die Konstruktionsabsicht, ohne auf physische Prototypen oder Tests in der Spätphase warten zu müssen, wodurch das Risiko reduziert und die Entwicklung beschleunigt wird.

Simcenter Omniv, integrierte Simulation zur Validierung, Promo 640x480

Abhängigkeits- und Wirkungsanalyse

Ordnen Sie Beziehungen zwischen Anforderungen, Teilen, Anwendungsfällen und anderen Systemartefakten zu. Verfolgen Sie sofort, was von einer Änderung betroffen ist, und treffen Sie fundierte technische Entscheidungen mit Einblick in systemweite Abhängigkeiten.

Simcenter Omniv-Aktion für Abhängigkeits- und Wirkungsanalyse 640x480

Überprüfung, Nachverfolgung und Berichterstattung

Verfolgen Sie den Verifizierungsstatus für alle Anforderungen mit klaren, aktuellen Ergebnissen. Hängen Sie Dokumente, Testverfahren, Testberichte und Industriestandards direkt an Anforderungen, Prüfer und Teile an, sodass alle wichtigen Informationen kontextbezogen verknüpft sind. Teams erhalten sofortigen Einblick in den Projektstatus, um schnellere Entscheidungen und eine revisionssichere Rückverfolgbarkeit während des gesamten Produktlebenszyklus zu unterstützen.

Werbeaktion für Simcenter Omniv Verification, Tracking und Reporting, 640 x 480