Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Simcenter Executable Digital Twin Gateway?

Simcenter Executable Digital Twin Gateway ist eine zentralisierte Anwendung zur plattformübergreifenden Verwaltung, Aktivierung und Steuerung ausführbarer digitaler Zwillinge (xDT) — ohne zusätzliche IT-Komplexität. Stellen Sie mehrere xDT-Instanzen mit einem einzigen Tool bereit und skalieren Sie sie, stellen Sie eine kontinuierliche Modellausführung sicher, auch offline, und aktualisieren oder deaktivieren Sie Modelle mit nur wenigen Klicks. Die nahtlose CAE-Integration macht Simulationsdaten zu einer skalierbaren Betriebsressource.

Zwei Ingenieure in einer modernen Produktionsstätte überprüfen Daten auf einem Laptop neben einer Industriemaschine.

Skalierbarer Einsatz

Verwalten und aktivieren Sie mehrere xDT-Instanzen über eine einzige, einheitliche Oberfläche — unabhängig davon, ob Modelle mit oder ohne Hardware bereitgestellt werden. Skalieren Sie souverän, ohne Ihre Infrastruktur neu zu gestalten.

Robuste Ausführung rund um die Uhr

Nach der Aktivierung laufen die Modelle kontinuierlich ohne Unterbrechung — auch in isolierten Offline-Umgebungen. Eine optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Instances mit nur wenigen Klicks zu aktualisieren, außer Betrieb zu nehmen oder erneut bereitzustellen.

Sichere Modellnutzung

Verhindern Sie die unbeabsichtigte Verbreitung von Modellen und ermöglichen Sie gleichzeitig einen vollständig kontrollierten Zugriff. Behalten Sie die Kontrolle über jede xDT-Instanz bei und stellen Sie sicher, dass die richtigen Modelle jedes Mal die richtigen Benutzer erreichen.

Highlights

Stellen Sie eine Verbindung zu mehreren Geräten und Modellen her

Simcenter Executable Digital Twin Gateway stellt über sichere, integrierte Agenten, die eine nahtlose Kommunikation gewährleisten, automatisch eine Verbindung zu allen Geräten und xDT-Modellen auf dem Zielsystem her. Wo eine automatische Verbindung nicht möglich ist, können Benutzer Modelle für ein bestimmtes Ziel manuell aktivieren — das gewährleistet volle Flexibilität und Unterstützung für jeden Anwendungsfall.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway-Benutzeroberfläche.

Eine Benutzererfahrung, mehrere Plattformen

Das Gateway unterstützt nativ Windows- und Linux-Betriebssysteme für reine Softwarebereitstellungen und gewährleistet so maximale Kompatibilität über branchenübliches FMI. Für hardwarebasierte Fertigungs- und Betriebsszenarien lässt es sich nativ in das Siemens Industrial Edge-Ökosystem integrieren und ist auf dem Industrial Edge Marketplace verfügbar, sodass Unternehmen klein anfangen und selbstbewusst skalieren können.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway-Benutzeroberfläche.

Vollständige Verwaltung der Modellnutzung

Simcenter Executable Digital Twin Gateway gibt Benutzern die vollständige Kontrolle über alle xDT-Modelle — unabhängig davon, welches Simcenter-Tool sie erstellt hat. Mit nur wenigen Klicks können Sie Modelle über eine optimierte Oberfläche aktualisieren, außer Betrieb nehmen oder erneut bereitstellen. So wird sichergestellt, dass die Modelle aktuell und relevant bleiben und an die sich ändernden betrieblichen Anforderungen angepasst sind.

Simcenter Executable Digital Twin Gateway-Benutzeroberfläche.