Direkt zum Hauptinhalt

Warum SIMATIC TOP connect?

Eine fehlerfreie und zuverlässige Verkabelung sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schaltschranks ist ein wichtiger Faktor, um die Verfügbarkeit Ihrer Anlage sicherzustellen. Die SIMATIC TOP connect Systemverkabelung hilft Ihnen, Verdrahtungszeit zu sparen und Fehlerquellen zu minimieren, wenn Sie Sensoren und Aktoren an Ihre SIMATIC anschließen.

Verschiedene Verkabelungsoptionen sind verfügbar: der vollmodulare Anschluss nach dem Baukastenprinzip, der flexible Anschluss mit gebündelten Einzeladern und das universelle Verbindungskabel.

Die wichtigsten Vorteile

Fehler bei der Verdrahtung minimieren

Ob vollmodularer Anschluss oder Frontstecker mit Einzeladern, die Systemverkabelung ermöglicht sichere und fehlerfreie Verbindungen.

Verdrahten Sie Ihre Schränke schneller

Die Installationszeit wird dank des geringeren Verkabelungsaufwands reduziert.

Stellen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage sicher

Ein übersichtlicher Anschlussplan und ein einfacher Austausch von Komponenten stellen die Verfügbarkeit Ihrer Anlage sicher.

Highlights

Vollmodularer Anschluss

Vollständig modulare Verbindungen verbinden Sensoren und Aktoren im Feld einfach, schnell und sicher mit einer SIMATIC S7 oder dezentralen I/O-Geräten. Die Verbindung besteht aus Frontsteckmodulen für die S7-1500 und ET 200MP, ansteckbaren Verbindungskabeln und Anschlussmodulen, um herkömmliche Reihenklemmen zu ersetzen und auch Spannungs- und Leistungsanpassungen zu ermöglichen.

Flexibler Anschluss

Durch den flexiblen Anschluss können im Schaltschrank montierte Sensoren und Aktoren schneller und einfacher an die SIMATIC S7 angeschlossen werden. Um dies zu erreichen, ist der Frontstecker für den Anschluss an die digitale I/O-Baugruppe mit 20 oder 40 Einzeldrähten vorverdrahtet. Die eindeutig beschrifteten Einzeladern am anderen Ende des Drahtbündels werden direkt an die Sensorik und Aktorik innerhalb des Schaltschranks angeschlossen.

SIMATIC TOP connect universal connecting cable with SIMATIC S7-1500

Universelles Verbindungskabel

Verkabelung von SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), SIMATIC ET 200SP, SIMATIC S7-1200 und LOGO! mit den Sensoren/Aktoren ist ein wichtiger Faktor in Bezug auf den Zeit-/Kostenaufwand, die Konfiguration, die Installation des Schaltschranks, die Beschaffung und die Wartungsfreundlichkeit. Mit der SIMATIC TOP connect Systemverkabelung ist der Aufbau einer zuverlässigen Verbindung einfach und schnell.

Das ungeschirmte universelle Verbindungskabel ist in Längen von 0,5 bis 2 m für eine Vielzahl von Schaltschrankkonzepten erhältlich. Es wird verwendet, um SIMATIC oder LOGO! mit Anschlussmodulen von SIMATIC TOP connect zu verbinden! Das Verbindungskabel überträgt acht Signale und die Versorgungsspannung.

Erste Schritte mit SIMATIC TOP connect

Erkunden Sie alle Systemverkabelungsoptionen für Ihre Geräte.

Select...

S7-1500 und ET 200MP

SIMATIC TOP connect bietet zwei Optionen für die effiziente Verkabelung der Eingangs- und Ausgangsmodule der SIMATIC S7-1500 und ET 200MP: vollmodularer Anschluss für eine schnelle und klare Verbindung mit den Sensoren und Aktoren vor Ort und der flexible Anschluss für die einfache Verbindung innerhalb von Schaltschränken.

SIMATIC TOP connect - front connector module

Vollmodularer Anschluss

  • Garantierte Systemkonformität mit SIMATIC S7-1500 und ET 200MP
  • Reduzierter Verkabelungsaufwand
  • Schneller Anschluss von Sensoren und Aktoren im Feld
  • Modulares System mit minimalen Installationskosten
  • Kein Verwechseln von einzelnen Drähten
  • Verkürzte Inbetriebnahme-, Test- und Servicezeiten
  • Anschlussmodule ersetzen Reihenklemmen und bieten die Signalisierung digitaler IOs durch LED- und Spannungsanpassungen, zum Beispiel von AC 230 V auf DC 24 V

Frontsteckmodule

Verbindungsleitungen

Anschlussmodule

Flexibler Anschluss

  • Garantierte Systemkonformität mit SIMATIC S7-1500 und ET 200MP
  • Einfacher Anschluss von Sensoren und Aktoren im Schaltschrank
  • Verkürzte Zeiten für die Inbetriebnahme, da der Frontstecker bereits verkabelt ist
  • 0,5 mm² Drahtquerschnitte für höhere Ströme
  • UL- und CSA-zertifizierte Einzeladern für den US-Markt
  • Halogenfreie Versionen für den Einsatz in der Gebäudeautomation

Frontstecker mit Einzeladern

Flexible connection

Weitere Ressourcen

Broschüren und Kataloge

Broschüre | SIMATIC TOP connect

Katalog | ST 70: Produkte für Totally Integrated Automation — SIMATIC

Videos

Video | Tutorial: Anschluss des Universal-Verbindungskabels

Video | Tutorial: Auswahl einer SIMATIC TOP Connect-Verkabelung im TIA Selection Tool

Links

Link | TIA Selection Tool