Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Performance Insight Asset Upgrade?

Performance Insight Asset Upgrade bietet der Industrial Edge Edge-App Performance Insight eine weitere Ressource, um Ihre Datenstruktur zu verbessern und die Transparenz in der Werkstatt zu erhöhen. Steigern Sie die Leistung Ihrer Maschinen und Anlagen um bis zu 10%

Ein Asset umfasst bis zu 50 Variablen und/oder bis zu 50 KPI-Instanzen, die in der Anwendung verwendet werden. Ein Asset wird aktiviert, sobald Sie eine KPI-Instanz, eine Validierung variabler Limits, ein Dashboard oder einen Bericht für das einzelne Asset konfigurieren.

SIMATIC Performance Insight ist eine Industrial Edge Edge-Anwendung, die optimale Transparenz Ihrer Maschinen über Fertigungslinien oder ganze Standorte hinweg bietet. Greifen Sie auf alle Maschinendaten zu, um wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) zu berechnen und zu visualisieren, um Ihre Maschinen und Anlagen zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie im Produktblatt.

Highlights

Erste Schritte