Warum MultiFieldBus?
SIMATIC MultiFieldBus ermöglicht die flexible Kommunikation zwischen verschiedenen Feldbussystemen mithilfe der Protokolle PROFINET, Ethernet/IP und Modbus/TCP, sodass Sie unterschiedliche Maschinenanforderungen erfüllen können, ohne dass Sie iOS austauschen müssen, wenn sich die Kundenprotokolle ändern. Verwenden Sie einen MultiFieldBus für drei Ethernet-Protokolle als Universallösung für Ihre Automatisierungsprojekte.
Mit dem MultiFieldBus können Sie das optimale Protokoll für Ihre Anwendung verwenden und die Maschinendaten unabhängig von der Art des Feldbusses für die IT zugänglich machen. Maschinenbauer sind in der Lage, ihre Maschinen an die Anforderungen anzupassen, ohne komplexe Anpassungen am iOS vornehmen zu müssen. Die SIMATIC ET 200 MultiFieldBus-Schnittstellenmodule können über verschiedene Protokolle Daten mit den Steuerungen austauschen. Die SIMATIC ET 200SP kann gleichzeitig über verschiedene Protokolle kommunizieren.
Der MultiFieldBus für die Kommunikation über das PROFINET-Protokoll kann direkt im Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) konfiguriert werden.