Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC ET 200clean?

SIMATIC ET 200clean ist eine dezentrale Peripherielösung für hygienesensible Anwendungen. Verwenden Sie es in der Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie, wo Sauberkeit und Sicherheit an erster Stelle stehen. Die Einhaltung strenger Hygiene und die Vermeidung von Kontaminationen sind entscheidende Herausforderungen. SIMATIC ET 200clean unterstützt Ihren Betrieb mit einem leicht zu reinigenden Design und einem chemikalienbeständigen Gehäuse. Erfüllen Sie zuverlässig die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und halten Sie hohe Reinheitsstandards ein. Die IP69K-Zertifizierung des Systems bietet robusten Schutz und Dichtheit während der Reinigung und verhindert, dass Schmutz oder Keime in Geräte eindringen. Seine 360°-Reinigungsfunktion hilft, Unreinheiten zu entfernen und schützt vor Gesundheitsrisiken.

Wichtige Vorteile

Optimieren Sie die Reinigbarkeit

Erzielen Sie eine hygienische 360°-Reinigung mit dem speziellen Gehäusedesign. Entfernt effektiv Verunreinigungen und verhindert Keime, um das Gerät sauber zu halten. Verschaffen Sie sich zuverlässigen Schutz vor Gesundheitsrisiken, um strenge Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit zu erfüllen.

Flexibilität integrieren

Integrieren Sie es mit flexiblen Gerätefunktionen in Ihr System. Passen Sie sich an verschiedene Automatisierungsstrukturen, Feldbusse und Steuerungen an, um Ihr System an die betrieblichen Anforderungen anzupassen.

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit

Verlassen Sie sich auf frühzeitige Fehlererkennung und sichere Abschaltung des Antriebs für eine stabile Produktion. Einsatz in anspruchsvollen, hochverfügbaren Anwendungen und Systemen, um Ausfallzeiten auch in schwierigen Umgebungen zu minimieren.