Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC High-End-IPCs?

SIMATIC High-End-Industrie-PCs bieten robuste Computerlösungen für anspruchsvolle Anwendungen in digitalen Fabriken und Produktionsumgebungen.

Die Digitalisierung erhöht das Datenvolumen und die Komplexität industrieller Prozesse. Unsere SIMATIC High-End-IPCs lösen dieses Problem mit robuster Leistung und schneller Systemreaktion. Verarbeiten und speichern Sie große Datenmengen schnell und unterstützen Sie anspruchsvolle Visualisierungen und industrielle Bildverarbeitung mit SIMATIC High-End-Industrie-PCs.

Wichtige Vorteile

Schnelle Verarbeitung großer Datenmengen

Erledigen Sie mühelos anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben und industrielle Bildverarbeitung. Schnelle Verarbeitung und Speicherung großer Datenmengen für Teststationen und komplexe Anwendungen. Erzielen Sie eine schnelle Systemreaktion bei kritischen Vorgängen.

Verlassen Sie sich auf den Dauerbetrieb

Dauerbetrieb in rauen Industrieumgebungen (-20 °C bis +50 °C). Ermöglichen Sie eine hohe Systemverfügbarkeit mit solidem Gehäuse, Staubschutz, Schock- und Vibrationsfestigkeit und robuster elektromagnetischer Kompatibilität.

Genießen Sie langfristige Planungssicherheit

Erzielen Sie eine robuste Planungssicherheit für den laufenden Betrieb, Erweiterungen und neue Anlagenkonzepte. Verlassen Sie sich auf die Lieferbarkeit der Geräte und greifen Sie 5 bis 6 Jahre nach der Markteinführung auf Reparatur- und Ersatzteilservices zu.

Vorgestellte Funktionen