SIMATIC HMI IM-3xxA
Diese erschwinglichen Varianten verfügen über ein robustes Multitouch-Display für eine intuitive Bedienung und sind in 2 Displaygrößen erhältlich: 12 und 15 Zoll. Eine „abgedeckte“ Variante ist mit IP65-Rückseite erhältlich.
Viel mehr als nur ein einfacher Industriemonitor, Siemens bietet zuverlässige und extrem robuste Industriemonitore mit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Ob für Leitstellen, als Einbaueinheit für Steuerpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösungen, SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung oder als vollständig IP65-geschützte Pro-Geräte.

SIMATIC-Flachbildschirme erfüllen strenge Anforderungen an Bildschirmaktualisierungszeiten für eine zuverlässige Leistung.
Verwenden Sie SIMATIC Flat Panels, wenn eine zentrale Lösung mit einem Panel-PC nicht möglich ist, wenn Sie Ihren Industrie-PC direkt in der Anlage in Betrieb nehmen möchten oder wenn BIOS-Einstellungen geändert werden müssen.
Wählen Sie je nach Ihren Optionen und Bedürfnissen die günstigere Serie SIMATIC HMI IM-3xxA oder die robusten SIMATIC Industrial Flat Panels.
Diese erschwinglichen Varianten verfügen über ein robustes Multitouch-Display für eine intuitive Bedienung und sind in 2 Displaygrößen erhältlich: 12 und 15 Zoll. Eine „abgedeckte“ Variante ist mit IP65-Rückseite erhältlich.
Industriemonitore mit schnellen Reaktionszeiten für die Bedienung und Überwachung in Echtzeit. Diese innovativen Geräte sind in Multitouch-Varianten mit Breitbildfronten von 12, 15, 19, 22 oder 24 Zoll erhältlich.
In der erweiterten Variante können SIMATIC Industrial Flat Panels in einer Entfernung von bis zu 100 Metern verwendet werden (optional als Ethernet-Monitor).