Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC WinCC Unified View of Things?

Einfache Konfiguration, integrierte Tools und vollständige Integration in Ihre S7-1500-Steuerung: Mit WinCC Unified View of Things können Sie den Controller jetzt auch für grundlegende Visualisierungsaufgaben verwenden.

Vorteile

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-View-of-Dings-Icons-Einfache-Nutzung-640x360

Konfiguration ohne Programmierkenntnisse

Realisieren Sie die Webvisualisierung für den S7-1500-Webserver effizient mit einem intuitiven Drag-and-Drop-Editor in TIA Portal.

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-View-of-Dings-Icons-Consistency-640x360

Teil des SIMATIC WinCC Unified Systems

Es können grundlegende Objekte von WinCC Unified verwendet werden, was die Konsistenz und Wiederverwendbarkeit mit anderen Panel- oder PC-basierten Visualisierungen gewährleistet.

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-View-of-Dings-Icons-Integration-640x360

Integration in SIMATIC S7-1500 S7-1500-SPS

Erstellen Sie eine einfache Webvisualisierung für alle SIMATIC S7-1500-Steuerungen, wenn sich die Maschine in einer komplexen Infrastruktur befindet, die es schwierig macht, ein HMI-Panel vor Ort zu installieren.

Wichtige Funktionen

Häufig gestellte Fragen

Ein Diagramm, das eine Fabrik zeigt, über der ein Cybersicherheitsschild steht, was auf sichere industrielle Abläufe hinweist.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.