Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC WinCC Unified SIQENCE?

WinCC Unified SIQENCE ermöglicht eine schnelle, flexible ISA‑88-Batchautomatisierung, die auf der WinCC Unified PC Runtime basiert. Die Benutzer profitieren von der grafischen Rezepterstellung, der Batch-Überwachung während der Laufzeit, einfachen Parameteranpassungen und detaillierten Berichten — alles in einer modernen, webbasierten SCADA-Umgebung. Das reduziert den technischen Aufwand, verbessert die Konsistenz, verkürzt Umstellungen und gewährleistet eine qualitativ hochwertige Produktion und Chargenausführung.

8e282f0f-ae7a-42bd-9e63-1f2f40a49084-SIQScreen2-1280x720

Vorteile

Geringerer technischer Aufwand

Out-the‑Box-Funktionalität, die auf einer standardisierten und weit verbreiteten Engineering-Plattform basiert. Ermöglicht schnellere Implementierungen ohne umfangreiche Anpassungen. Macht es einfach, Experten und Servicepartner für Wartung und Anpassungen zu finden.

Produzieren Sie mehr, flexibler und schneller

Erstellen und optimieren Sie ganz einfach Rezepte mit intuitiven Drag-and-Drop-Tools und Endbenutzer-Know-How. Führen Sie neue Produkte schnell ein, ohne die SPS-Programme zu ändern, was die Markteinführungszeit erheblich verkürzt.

Einfach zu bedienen und zu kontrollieren

Alle prozessrelevanten Informationen sind auf einen Blick verfügbar, was eine korrekte automatische Rezepturausführung und eine gleichbleibende Produktqualität gewährleistet. Optimieren Sie die Produktionsressourcen mit weniger Bedienern und minimalem Schulungsbedarf.

Wichtige Funktionen

PLC-basierte Batch-Ausführung

Führen Sie Batch-Prozesse direkt auf SIMATIC S7‑1500 SPS aus, um maximale Zuverlässigkeit und deterministische Kontrolle zu erzielen. Die integrierte TIA Portal Portal-Bibliothek bietet standardisierte Funktionsblöcke und WinCC Unified Faceplates, die schnelles Engineering, konsistentes Verhalten auf allen Maschinen und die einfache Wiederverwendung validierter Automatisierungskomponenten ermöglichen.

CFBBEE11-0510-4962-8DAA-3B27B167EDB5-Siqeng-Bibliothek-transparent-rechts-1280x720

Effizientes Engineering

Erleben Sie eine moderne, HTML5-basierte SCADA-Umgebung, die mit WinCC Unified Engineering realisiert wurde. Standardisierte Bibliotheken, wiederverwendbare Frontplatten und eine konsistente Visualisierung optimieren die Projekteinrichtung, reduzieren die Anzahl kundenspezifischer Entwicklungen und sorgen für eine skalierbare, wartungsfreundliche Lösung für die Automatisierung von Prozessmaschinen und Produktionszellen.

407D6B5E-2D0D-48ED-BC60-58005F1060A7-SIQ-Bildschirm-1280 x 720

Rezepteditor per Drag-and-Drop

Ein innovativer grafischer Rezepteditor ermöglicht es Benutzern, Rezeptverfahren vollständig per Drag-and-Drop zu erstellen und anzupassen. Rezepte können geändert werden, ohne das SPS-Programm zu ändern, wodurch Aktualisierungen schneller vorgenommen werden, was den technischen Aufwand reduziert und die Flexibilität bei der Einführung neuer Produkte oder der Optimierung von Produktionsabläufen erhöht.

869BFFC8-1B31-4F76-B14B-830CA9AA0A2A-SIQ Rezept-Editor — 1280 x 720

Transparente Chargenüberwachung

Mit dem integrierten webbasierten Editor können Benutzer auf einfache Weise Produktionschargen definieren und die Ausführung in Echtzeit visualisieren. Der grafische Chargenmonitor stellt alle prozessrelevanten Informationen und Alarme auf einen Blick dar und hilft dem Bediener, die volle Kontrolle zu behalten, Zustandsänderungen einfach zu erkennen und schnell zu reagieren, um eine gleichbleibende Produktqualität während des Chargenbetriebs sicherzustellen.

C8E85B51-73C9-4F1C-B660-CC1AA72F95AE-SIQ-Batchüberwachung-1280 x 720

Integrierte Batch-Berichterstattung

Generieren Sie Excel-basierte Batchberichte, die Produktionsdaten, ausgeführte Operationen und Parameterwerte dokumentieren. Diese umfassenden Aufzeichnungen bieten einen klaren Einblick in die Chargenleistung, ermöglichen eine kontinuierliche Verbesserung und belegen die Produktionsdaten.

27F854CF-6094-45EE-A00D-C7561694EC7E-SIQ-Batchbericht-transparent-rechts-1280x720

Zusätzliche Ressourcen und verwandte Produkte

Downloads

Katalog | HMI-Systeme/Industrielle Datenverarbeitung

Support

Softwarepakete | SIMATIC IPC mit SIMATIC WinCC Unified

TIA-Dokumentationsportal | SIMATIC WinCC Unified SEQUENCE

Ihr Portal | SIMATIC WinCC Unified SEQUENCE