Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge?

WinCC Unified for Industrial Edge kombiniert die Leistungsfähigkeit von SIMATIC WinCC Unified mit der Flexibilität und Erweiterbarkeit des Industrial Edge Edge-Ökosystems.

  • Kombinieren Sie ein vollwertiges HMI mit der Flexibilität der IE-Umgebung mit integrierter Datenerfassung, Datenprotokollierung, sofortiger Alarmierung und einer komfortablen Benutzeroberfläche, die maximale Transparenz mit konsistenter Benutzerfreundlichkeit und direkter Analyse bietet.
  • SIMATIC HMI als App: Überwachen und steuern Sie Ihre Maschine über WinCC Unified for Industrial Edge mit allen HTML5-fähigen Browsern
  • Verwenden Sie das TIA Portal, um Projekte zu erstellen oder zu aktualisieren und online oder offline herunterzuladen.
  • Die Planung, Inbetriebnahme und Wartung weltweit verteilter Anlagen werden mit zentral verwalteten Anwendungen noch effizienter.

Ihre Vorteile

Transparenz

  • Verwenden Sie bewährte HMI-Technologien mit Datenerfassung, Datenprotokollierung, sofortiger Alarmierung und einer komfortablen Benutzeroberfläche
  • Bieten Sie maximale Transparenz mit konsistenter Benutzerfreundlichkeit und direkter Analyse

Effizienz

  • Visualisierungen ohne Code — mit nur ein paar Klicks
  • Betriebseffizienz, weniger training und weniger Fehlbedienungen aufgrund homogener Lösungen
  • Zusätzliche Dashboards und Funktionen könnten auch in die HMI-Anwendung eingebettet werden.

Flexibilität

  • Erweitern Sie moderne Visualisierungen mit vorhandenen Industrial Edge Edge-Anwendungen
  • Hohe Skalierbarkeit mit zentral verwalteter App- und Geräteverwaltung
  • Sicherheit auf höchstem Niveau

Ausgewählte Funktionen

Entdecken Sie, wie andere diese Lösung verwenden

SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge in der Molkerei

  • Bessere Qualität, indem die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit im Voraus reduziert werden
  • Höhere Effizienz durch Optimierung des Trocknungsprozesses
  • Schnellere Geschwindigkeit durch Optimierung des Sprühtrocknerprozesses

Häufig gestellte Fragen

Erkunden Sie zusätzliche Ressourcen und verwandte Produkte

Vorträge auf der Bühne

Präsentation auf der Bühne | Maximierung der Effizienz durch die Kombination von Visualisierungslaufzeit und virtuellen SPS

Präsentation auf der Bühne | Effiziente und flexible datengetriebene Produktion im Industrial Edge Edge-Ökosystem

Videos

Trailer | SIMATIC WinCC Unified für Edge

Schulung

Nuggets lernen | SIMATIC WinCC Unified für Edge

SITRAIN Access-Kurs | WinCC Unified für Industrial Edge

Ein Diagramm, das eine Fabrik zeigt, über der ein Cybersicherheitsschild steht, was auf sichere industrielle Abläufe hinweist.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.