Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Laden Sie die Produktbroschüre hier herunter

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Möglichkeiten dieses Produkts.

Warum Siepa Pro?

Häufige Geräteausfälle, erhebliche Ausfallverluste und steigende Wartungskosten sind anhaltende Herausforderungen für das verarbeitende Gewerbe.

Predictive Analytics Professional (Siepa Pro) ermöglicht Unternehmen ein intelligenteres Gerätemanagement, sodass sie auf vorausschauende Wartung umsteigen können. SiePA Pro bietet Gerätemanagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg aus einer Hand mit Echtzeit-Datensynchronisierung zwischen Web- und mobilen Plattformen für eine effiziente Auftragsverteilung.

SiePA-Pro-why-1280x720

Vorgestellte Funktionen

Offene API und benutzerdefinierte Modelle

Benutzer können ihre eigenen KI-Modelle erstellen und exklusive Diagnostikbibliotheken anpassen, was die Wiederverwendung von Wissen ermöglicht und die Kosteneffizienz verbessert. Greifen Sie auf eine umfassende Suite von APIs für eine nahtlose Integration in bestehende Unternehmenssysteme zu, um Dateninteroperabilität und geschäftliche Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Eingehende Analyse von Zeitreihenmodellen

Zeitreihenmodelle analysieren Mehrpunktdaten, um frühzeitig vor Geräterisiken zu warnen. Indem sie aus historischen Daten lernen, legen diese Modelle eine Ausgangsbasis für den normalen Gerätebetrieb fest, überwachen Abweichungen in Echtzeit und warnen 7 bis 30 Tage vor deren Auftreten im Voraus vor möglichen Ausfällen.

Intelligente Diagnose mit Vibrationsmodellen

Das Schwingungsmodell integriert KI mit physikbasierten Algorithmen, um Schwingungsspektren automatisch zu analysieren und intelligente Diagnosen durchzuführen. Mithilfe der Spektralanalysetechnologie identifiziert das Modell gängige Fehlermuster in rotierenden Maschinen wie Lagern, Getrieben und Motoren, um eine diagnostische Genauigkeit von über 90% zu erreichen.

Flexible Datenintegration

Integrieren Sie verschiedene Datenquellen wie OPC UA und FTP, um eine nahtlose Konnektivität mit PLC-, DCS-, MES- und Echtzeitdatenbanken zu ermöglichen. Originale industrielle Steuerungssysteme müssen nicht modifiziert werden und ermöglichen den Einsatz mit niedriger Kupplung.

Erste Schritte