SICAM T ist ein digitaler Messumformer, der elektrische Größen in Ihrem Netzwerk präzise misst. Verwenden Sie dieses einzelne Gerät für eine umfassende Überwachung.
Präzise, aktuelle Stromnetzdaten sind entscheidend für eine effektive Steuerung und Betriebsbewusstsein. SICAM T liefert bis zu 60 Messwerte für präzise Steuerung, sofortige Benachrichtigungen und klare Visualisierung. Das kompakte Design ermöglicht eine flexible Anwendung in Industrie- und Versorgungsumgebungen.
Ermöglichen Sie eine zuverlässige Steuerung und schnelle Reaktion auf kritische Ereignisse mit 4 schnellen Analogausgängen und 2 Binärausgängen, um Ausfallzeiten zu minimieren. Vereinfachen Sie die Bedienung mit einem benutzerfreundlichen Webserver, der zusätzliche Software überflüssig macht und die Einrichtung einfach macht.