Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SICAM P855?

Der SICAM P855 ist ein Stromqualitätsrekorder (PQ) für die umfassende Überwachung und Berichterstattung elektrischer Parameter. Es erfasst, zeigt und überträgt wichtige elektrische Variablen wie Wechselstrom, Wechselspannung, Leistungsarten und Oberschwingungen in verschiedenen Energiesystemen.

Eine schlechte Stromversorgungsqualität wirkt sich nicht nur negativ auf Betrieb und Sicherheit aus, sondern erhöht auch die Kosten. Das SICAM P855 behebt dieses Problem, indem es die Parameter der Versorgungsqualität umfassend erfasst und dokumentiert. Identifizieren Sie Schwachstellen und leiten Sie Maßnahmen ein, um eine stabile, zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Wichtige Vorteile

Identifizieren Sie frühzeitig Probleme mit der Versorgungsqualität

Erfassen Sie umfassende Netzwerkparameter, um Probleme mit der Versorgungsqualität proaktiv zu identifizieren. Ergreifen Sie schnelle Maßnahmen, um schwerwiegende Folgen zu verhindern und die Betriebskosten zu senken.

Rationalisieren Sie den Betrieb und die Berichterstattung

Generieren Sie automatische PQ-Berichte gemäß EN 50160. Reduzieren Sie den manuellen Aufwand und erhalten Sie eine klare, standardisierte Dokumentation für die PQ-Analyse.

Interoperabilität und Datenaustausch sicherstellen

Erzielen Sie Interoperabilität mit Standardschnittstellen. Tauschen Sie Daten mit den Formaten PQDIF und COMTRADE aus. Gewinnen Sie herstellerunabhängige, vergleichbare Messwerte für eine flexible Systemintegration.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden