SICAM P50/55 ist ein Leistungsmesser für elektrische Systeme. Erfassen und zeigen Sie über 100 Messwerte an, um den Energieverbrauch und die Stromqualität in Ihren Netznetzen zu überwachen.
Haben Sie Probleme mit einer stabilen Stromversorgung oder der Optimierung des Energieverbrauchs? Unser SICAM P50/55 P50/55-Leistungszähler protokolliert kontinuierlich Energiedaten, um Einblicke in den Betrieb zu erhalten. Identifizieren Sie Verbrauchsquellen und Spitzenzeiten, um die Energiekosten zu senken und Schwankungen der Stromqualität zu vermeiden.
Messen Sie über 100 elektrische Werte, einschließlich Oberschwingungen, für die Analyse der Netzqualität. Integrieren Sie in bestehende Systeme mithilfe der Protokolle PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII oder IEC 60870-5-103. Verlassen Sie sich auf das Grafikdisplay und 1 MB Speicher für die Datenaufzeichnung und Überwachung, damit Sie Daten bei Ausfällen aufbewahren können.