Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Wichtige Vorteile

Zuverlässige Verwaltung von Energiesystemen

Unterstützen Sie das Stromnetzmanagement und die kosteneffiziente Planung mithilfe von Messungen aus Verteilungssystemen. Gewinnen Sie Einblicke, um den Betrieb zu optimieren und fundierte Entscheidungen für Ihr Stromnetz zu treffen.

Reduzieren Sie die Verkabelung und übertragen Sie Daten in Echtzeit

Reduzieren Sie den Verkabelungsanforderungen durch Ethernet-Konnektivität, um Installation und Wartung zu vereinfachen. Übertragen Sie Echtzeitdaten über Mobilfunk wie GPRS oder UMTS, mit einer reduzierten Datenrate für effiziente Updates.

Einfache Bedienung mit integriertem Webserver

Der integrierte Webserver bietet eine benutzerfreundliche Bedienung und macht zusätzliche Software für die Parametrierung überflüssig. Vermeiden Sie Konverter und zusätzliche Kabel, was die Einrichtung und die laufende Verwaltung rationalisiert.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Merkmale und Funktionen

Ressourcen erkunden