Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SICAM FCM?

SICAM FCM ist eine digitale Kurzschluss- und Erdschlussanzeige für Mittelspannungsschaltanlagen. Es funktioniert auch als Leistungsmesser für Niederspannungssysteme und bietet genaue Einblicke in Ihre lokale Energieversorgung.

Stromnetzbetreiber benötigen Transparenz und einen zuverlässigen, nachhaltigen Betrieb. SICAM FCM erfüllt diese Anforderungen mit präziser Fehlerlokalisierung und Messwerten in Echtzeit. Identifizieren und beheben Sie Störungen schnell, minimieren Sie Stromausfälle und sorgen Sie für eine stabile Versorgung. Profitieren Sie von hochwertiger, genauer Messtechnologie, die keine Kalibrierung erfordert. Die integrierte Modbus RTU-Schnittstelle liefert aktuelle Werte für Betriebs- und Planungsunterstützung und ermöglicht so gezielte Investitionen. Sein flaches Design optimiert auch den Platz in Niederspannungsschächten.

Wichtige Vorteile

Stromausfälle minimieren

Erzielen Sie eine präzise, schnelle Fehlerlokalisierung mit selektiven Informationen. Unterstützen Sie selbstheilende Anwendungen, um die Nachschubzeiten auf Minuten oder Sekunden zu reduzieren. Minimieren Sie Stromausfälle und Zahlungsverluste der Verbraucher, um die Zuverlässigkeit des Netzes zu verbessern.

Investieren Sie in die Zukunft

Verwenden Sie aktuelle Messwerte für Betrieb und Planung. Unterstützen Sie gezielte Investitionen in die Planung und Erweiterung von Energiesystemen. Profitieren Sie von genauer Messtechnologie, ohne dass eine Kalibrierung oder Anpassung erforderlich ist.

Erhöhen Sie die Transparenz

Verbessern Sie Ihr lokales Energieversorgungssystem mit genauem Wissen. Greifen Sie auf aktuelle Modbus RTU-Messwerte zu und zeigen Sie Fehlerinformationen und Betriebszustände für eine präzise Bewertung der Verteilung und eine verbesserte Steuerung an.

Vorgestellte Funktionen