Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum Schaltanlagen-Automatisierungseinheit?

Die SICAM A8000 ist eine Schaltanlagenautomatisierungseinheit, die für die Automatisierung weit verteilter Prozesse entlang der Energiekette entwickelt wurde. Seine leistungsstarke Dual-Core-CPU kombiniert verschiedene Kommunikationsprotokolle auf einer einzigen Schnittstelle, wodurch die Hardwareanforderungen und die technischen Kosten erheblich reduziert werden. Es ist das erste System, das das Laden anderer Anwendungen auf dasselbe Gerät mithilfe der Docker-Container-Technologie ermöglicht.

Wichtige Vorteile

Hält rauen Umgebungen stand

Robuste Module ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen. Unsere Lösung bietet eine erhöhte EMV-Beständigkeit von bis zu 5 kV für den direkten Einsatz in Umspannwerken zur Aufrechterhaltung der Leistung.

Vereinfachen Sie das Engineering

Optimieren Sie Ihre Engineering-Prozesse mit dem intuitiven SICAM Device Manager oder der bewährten SICAM TOOLBOX II Diese Tools erleichtern die Konfiguration und Diagnose und beschleunigen den Projektabschluss.

Priorisieren Sie Cybersicherheit

Erfüllen Sie die Cybersicherheitsanforderungen mit einem integrierten Kryptochip und IPSec-Verschlüsselung. Halten Sie sich an internationale Standards wie IEC 61850 für Datenintegrität und Systemschutz.

Vorgestellte Funktionen

Ressourcen erkunden