SENTRON 8US1 Sammelschienen
Diese Systeme vereinfachen die Integration elektrotechnischer Komponenten in Vertriebssysteme. Das modulare, platzsparende Design verfügt über schnell montierbare Kontakte mit Längsstreben, um eine schnelle Installation zu gewährleisten. Fertig montierte Lastabzweige reduzieren die Montagezeit weiter, da die mechanische Befestigung und die elektrische Kontaktierung in einem einzigen Arbeitsschritt erfolgen — was die Montagekosten erheblich senkt.
Mit einem Sammelschienenabstand von 60 mm bietet unser Portfolio eine große Auswahl an Sammelschienen für Ströme bis zu 1.600 A. Sie eignen sich für alle Schaltschränke im Maschinen- und Anlagenbau.