Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SENTRON COM?

SENTRON Mess- und kommunikationsfähige Schutzgeräte bieten ein hohes Maß an Transparenz, das erforderlich ist, um Ausfälle zu verhindern, die Verfügbarkeit sicherzustellen und die Betriebskosten zu minimieren. Ihre Fähigkeit zur Integration in digitale Lösungen ermöglicht ein fortschrittliches Energie- und Wartungsmanagement. Sie schützen und überwachen Stromkreise oder bündeln und leiten die Messwerte weiter.

Zu den Produkten in diesem Portfolio gehören:

  • SENTRON Powercenter 1100 Daten-Transceiver
  • SENTRON Powercenter 2000 Daten-Transceiver
  • SENTRON 5SL6 COM Miniatur-Leistungsschalter
  • SENTRON 5SV6 COM AFDD/MCBS
  • SENTRON 5SL6 COM RCM Miniatur-Leistungsschalter
  • SENTRON 5SV8 COM-Fehlerstrommessgerät
  • SENTRON ECPD 5TY1 COM elektronisches Schaltkreisschutzgerät
  • SENTRON 5TT4 COM-Digital-I/O-Modul
  • SENTRON 5ST3 COM-Fernbedienungshilfsgeräte
  • SENTRON 5ST3 COM-Hilfsschalter/Störsignalkontakt
  • SENTRON 3NA COM Sicherung der NH-Serie

Wichtige Vorteile

Ein Symbol, das ein Grenzwertüberwachungssystem mit einem roten Kreis und einer durchgehenden Linie darstellt.

Handeln Sie proaktiv mit vordefinierten Schwellenwerten

Mit den kommunikationsfähigen Schaltkreisschutzgeräten der SENTRON COM-Serie können Sie individuelle Schwellenwerte festlegen. Wenn diese überschritten werden, geben sie eine Warnmeldung aus, sodass Sie schnell handeln und Systemausfälle verhindern können.

Eine Ikone, die prädiktive Planung mit einem futuristischen und technologischen Thema darstellt.

Verwenden Sie eine vorausschauende Wartungsplanung

Mit der Überwachung können Sie potenzielle Gefahren oder Komponentenausfälle erkennen und diese im Voraus reparieren oder austauschen. Sie können sich auch auf alle anderen Wartungsarbeiten vorbereiten und sie so planen, dass sie während eines geplanten Systemausfalls stattfinden.

Ein Symbol, das ein Tool zur Fehlerlokalisierung mit einer Lupe und einem roten Kreuzsymbol darstellt.

Reagieren Sie schnell mit präziser Fehlerlokalisierung

Identifizieren und beheben Sie Fehler schnell mit den mess- und kommunikationsfähigen Schutzgeräten von SENTRON. Lokalisieren und verstehen Sie Störungen besser, um so schnell wie möglich zum normalen Systembetrieb zurückzukehren.

Vorgestellte Funktionen