Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum 3VC-Leistungsschalter mit Formgehäuse?

Die neuen Leistungsschalter der Serie 3VC bieten sichere, zuverlässige und komplette Stromverteilungslösungen für Niederspannungssysteme. Die Leistungsschalter der Serie 3VC zeichnen sich durch umfassende Leistung, ein umfangreiches Zubehörsortiment und einfache Bedienung aus und bieten thermomagnetischen, einmagnetischen und elektronischen Schutz.

Internationale Standards und Zertifizierungen:

  • IEC 60947-1
  • IEC 60947-2
  • IEC 60947-5

Funktionen und Funktionen