Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SEM3T?

Verschaffen Sie sich einen kontinuierlichen Überblick über das thermische Risiko von Niederspannungsgeräten in Echtzeit. SEM3T bietet eine sicherere Überwachung als regelmäßige IR-Scans, hilft, ungeplante Ausfälle zu verhindern, und lässt sich mit UL‑gelisteten Sensoren und OSHA‑orientierten Funktionen einfach installieren. SEM3T wurde von den Lesern von Consulting-Specifying Engineer in der Kategorie Elektrotechnik: fuses, Schutzschalter und Sicherheit als Produkt des Jahres 2021 ausgezeichnet und kombiniert bewährte Zuverlässigkeit mit modularer Skalierbarkeit — von wenigen Punkten bis hin zu ganzen Schalttafeln und Geräten.

Portfolio:

  • SEM3T-Controller
  • SEM3T Thermomodule
  • SEM3T-Wärmesensoren

Wichtige Vorteile

Reduzieren Sie das Ausfallrisiko

Ermitteln Sie Hotspots rund um die Uhr an kritischen Verbindungsstellen, um vor Ausfällen zu handeln und kostspielige Ausfälle in kommerziellen und industriellen Anwendungen zu reduzieren.

Verbessern Sie die Bedienersicherheit

Messen Sie die tatsächlichen Verbindungstemperaturen, ohne Geräte mit Strom zu öffnen, was sicherere Wartungspraktiken unterstützt als IR-Scans.

Vereinfachen Sie die Bereitstellung und Skalierung

Fangen Sie klein an und erweitern Sie es dann mit modularen Modulen und Controllern, um bis zu 45 Wärmepunkte pro Controller abzudecken, je nach Bedarf in Reihe geschaltet.

Vorgestellte Funktionen

Erste Schritte