Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface wird unterstützt durch Schweizer Electronic

Schweizer Electronic ist Europas Marktführer für automatisierten Gleisschutz für stark befahrene Eisenbahnen. Das Unternehmen entwickelt SIL4‑zertifizierte Warnsysteme für Mitarbeiter auf der Baustelle und hat sein Portfolio um SIL-fremde Geofencing-Geräte erweitert. Diese Systeme warnen Arbeiter auf oder in der Nähe der Strecke und verbessern so die Sicherheit auf Bau- und Wartungsstellen.

Um Arbeitsunterbrechungen weiter zu reduzieren und den Betrieb zu optimieren, entwickelt Schweizer Electronic signalgestützte Warnlösungen (SCWS), die standardisierte Schnittstellen wie die zwischen ILTIS und Stellwerkssystemen oder EULYNX‑konformen Verbindungen verwenden. Die Technologie befindet sich in der Entwicklung und ist bereit für die Pilotimplementierung.

Warum Automatisiertes Sicherheitssystem für Schienenarbeiter mit Schnittstellenadaptern?

Ein SIL4-PoC für den Baustellenschutz, der Unterbrechungen minimiert und die Wartungseffizienz verbessert, indem es ineinandergreifende Daten in Echtzeit und automatische routenspezifische Warnungen verwendet. Seine adapterbasierte Architektur gewährleistet Abwärtskompatibilität, während sein EULYNX-konformes Design die Bereitschaft für ETCS Level 2 ermöglicht. Das schützt Lebenszyklus-Investitionen, stärkt die Sicherheit und Cybersicherheit und macht die Betreiber fit für eine anbieterunabhängige Zukunft.

Elektronische Ausrüstung mit Laptop und Diagramm

Vorteile

  • Liefert zeitnahe, streckenspezifische Warnmeldungen zum Schutz der Arbeiter und ermöglicht effizientere, koordiniertere und sicherere Wartungsarbeiten auf und rund um die Strecke.
  • Liefert eine modulare, standardisierte Komplettlösung mit einer flexiblen digitalen Architektur, die den hohen betrieblichen Anforderungen von Wartung und Anlagenmanagement gerecht wird. Seine Modularität ermöglicht Skalierbarkeit, schnelle Bereitstellung und Kosteneffizienz in unterschiedlichen Bahnumgebungen
  • Unterstützt die bestehende Infrastruktur durch ein modulares Adapter-Framework und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit älteren Stellwerken — einschließlich älterer Generationen und mit ILTIS verbundener Systeme — ohne kostspielige Neugestaltung oder Austausch.
  • Vereinfacht den Umgang mit Änderungen der Netzwerktopologie und reduziert den Aufwand an Orten, an denen herkömmliche permanente Warnsysteme bei jeder Änderung der Infrastruktur wiederholte technische Updates erfordern.
  • Sorgt für langfristige Rentabilität durch vollständige Digitalisierung und EULYNX-konforme Schnittstellen, die ein hohes Maß an Sicherheit, Cybersicherheit und Flexibilität bieten, um den sich ändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, einschließlich der Integration von Zugsicherungsfunktionen.

Ausgewählte Funktionen

Case Study

Signalkastengestützte Warnsysteme

SCWS EULYNX-fähig

SIL3/4-Warnungen über EULYNX SCI‑CC ermöglichen einen schnelleren, effizienteren Schutz von Bahnbaustellen ohne Ausrüstung an der Strecke. Einfache Topologieänderungen über XML und Geräteregistrierung.

Praktische Anwendungsszenarien

Select...

SCWS-basiertes automatisiertes Warnsystem

Das EULYNX-konforme TSS-System lässt sich in digitale und ältere Stellwerke integrieren, um routenbasierte Warnungen mithilfe von Echtzeitdaten auszustellen. Es gewährleistet die SIL4-Sicherheit, minimiert Feldkomponenten, schützt bestehende Anlagen und ermöglicht die zukünftige ETCS-Integration für einen interoperablen, digitalen Bahnbetrieb.

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden

Weitere Informationen und Ressourcen