Entwerfen und verwalten Sie Kommunikationsnetzwerke von der Steuerungs- bis zur Managementebene und sorgen Sie mit dem SCALANCE X-400 Managed Layer 3-Switch für hohe Verfügbarkeit.
Industrielle Netzwerke sind mit wachsenden Anforderungen und komplexen Anwendungen konfrontiert. Unser SCALANCE X-400-Switch begegnet diesen Herausforderungen mit vielen Anschlüssen, hohen Übertragungsraten und Unterstützung für Glasfaser- und Kupferkabel. Profitieren Sie von Power over Ethernet- und Gigabit-Datenübertragungsraten, die eine hohe Leistung für Ihren Betrieb und robuste Flexibilität für Ihr Industrienetzwerk bieten:
- Erzielen Sie flexible Netzwerkkonfigurationen und implementieren Sie anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Portdichte und vielfältigen Bandbreitenoptionen Arbeiten Sie
- zuverlässig in anspruchsvollen Industrieumgebungen, da der Switch von -40° bis +60° funktioniert
- Verwenden Sie die integrierte VLAN-Funktionalität, um große Produktionsmengen zu strukturieren Netzwerke zur Verbesserung der Organisations- und Betriebseffizienz