Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SCALANCE X-100?

SCALANCE X-100 ist eine Reihe von ungemanagten Ethernet-Switches und Medienkonvertern, ideal für kleine industrielle Netzwerke zu einem günstigen Preis. Da sie nicht konfiguriert werden müssen, ermöglichen diese Geräte eine schnelle, unkomplizierte Netzwerkintegration für maschinenorientierte Anwendungen. Ob mit 8 oder 24 Anschlüssen, Einsatz im Schaltschrank oder in der Nähe der Maschine: Unser breites SCALANCE X-100-Portfolio bietet ungemanagte Industrial-Ethernet-Switches und Medienkonverter für vielfältige Anforderungen und Aufgaben. Die Palette der Optionen umfasst:

  • SCALANCE XC-100
  • SCALANCE XCM-100
  • SCALANCE XR-100WG
  • SCALANCE XB-100
  • SCALANCE XCM-100 Medienkonverter

Wichtige Vorteile

Einsatz in rauen Umgebungen

Hält rauen Bedingungen und extremen Temperaturen von -40 °C bis +70 °C stand. Verwenden Sie SCALENCE-Schalter in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 gemäß ATEX und IECEx.

Schnell integrieren

Beschleunigen Sie Ihre Netzwerkintegration. Unverwaltete Switches müssen nicht konfiguriert werden, sodass Sie sie problemlos in Ihr Industrienetzwerk integrieren können.

Verbessern Sie Ihre Abläufe

Sorgen Sie für zuverlässige Leistung mit Switches, die über eine große Anzahl von Ethernet-Ports, eine redundante Stromversorgung bei 24-V-DC-Versionen und geringe Einbautiefen verfügen, um Platz im Schaltschrank zu sparen.

Ausgewählte Lösungen

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.