Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SCALANCE X-000 Kompaktschalter?

SCALANCE X-000 Unmanaged Switches und Compact Switch Modules (CSM) unterstützen einfache, platzsparende Netzwerke.

Industrielle Umgebungen erfordern ein robustes Netzwerk ohne komplexe Konfiguration. SCALANCE X-000-Switches und CSM bieten unverwaltete Funktionen für eine schnelle Einrichtung. Sie eignen sich auch für begrenzte Platzverhältnisse und liefern zuverlässige Daten auch unter härtesten Bedingungen. Die SCALANCE X-000-Switches bieten ein platzsparendes Design mit 5 RJ45-Ports für eine einfache Integration und schnelle Einrichtung, während die XB-000-Switches Gigabit-Übertragung und Glasfaserunterstützung für Daten bieten, auf die Sie sich verlassen können.

Kompakte Switch-Module sind eine kostengünstige Erweiterungsoption SIMATIC Controller-Konnektivität — ermöglicht ein robustes, effizientes Netzwerk, minimiert Ausfallzeiten und optimiert den Betrieb.

Wichtige Vorteile

Daten effizient übertragen

Mit den

SCALANCE X-000-Switches können Sie Maschinen einfach in bestehende Anlagen integrieren und so effiziente Datenübertragungen ermöglichen, auch für Anwendungen im Gigabit-Bereich.

Ermöglichen Sie einen robusten Betrieb

Verlassen Sie sich für SCALANCE X-000-Switches auf ein robustes Metallgehäuse, das für raue Industrieumgebungen sowie den Schienen- und Straßenverkehr geeignet ist. Setzen Sie SCALANCE XB-000 mit Kunststoffgehäuse für weniger anspruchsvolle industrielle Umgebungen

von -10 °C bis +60 °C ein.

Platz sparen

Einfach, platzsparend und industrietauglich — mit den SCALANCE X-000-Switches finden Sie den richtigen kompakten Switch für Ihre Maschinennetzwerkanforderungen.

Vorgestellte Funktionen