Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SINEMA Remote Connect?

SINEMA Remote Connect bietet einfachen Fernzugriff für Teleservice und Fernwartung, sodass Sie bequem und sicher auf entfernte Anlagen oder Maschinen zugreifen können, auch wenn sie in andere Netzwerke integriert sind.

Als Verwaltungsplattform für Remote-Netzwerke ist SINEMA Remote Connect eine Serveranwendung, die die einfache Verwaltung von Tunnelverbindungen (VPN) zwischen Hauptsitz, Servicetechnikern und installierten Maschinen oder Anlagen ermöglicht.

Sie können die Verbindung zu SINEMA Remote Connect über drahtlose Kommunikation, DSL oder bestehende private Netzwerkstrukturen herstellen. Wir bieten ein umfassendes Portfolio an SCALANCE-Industrieroutern für den Anschluss an entfernte Netzwerke.

Wichtige Vorteile

Einfach verwalten

Verwalten Sie VPN-Verbindungen und Benutzer zentral, indem Sie Siemens-Industrierouter per Autokonfiguration integrieren. Optimieren Sie den Betrieb mit protokollunabhängiger, IP-basierter Kommunikation in einer virtualisierten Umgebung oder Cloud-Systemen.

Sicher verbinden

Verwenden Sie eine verschlüsselte Verbindung mit OpenVPN und IPSec, Multifaktor-Authentifizierung mit Benutzername/Passwort und PKI-Smartcard und Unterstützung für TLS 1.2

Holen Sie sich eine bequeme Einrichtung

Optimieren Sie den Verbindungsaufbau mit der Adressbuchfunktion. Wählen Sie einfach identische Maschinen aus und verwenden Sie die REST-API für die Aufgabenautomatisierung und den Datenaustausch.

Vorgestellte Funktionen

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.