Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SCALANCE M-Industrierouter?

SCALANCE M ist ein Portfolio von Industrieroutern, die vielseitige drahtgebundene und kabellose Kommunikation für IP-basierte Netzwerke bieten. Verbinden Sie stationäre und mobile Benutzer mit einem zentralen Kontrollzentrum für Fernsteuerung, Teleservice und andere industrielle Fernanwendungen.

Lösen Sie die Herausforderung, entfernte Anlagen und Maschinen miteinander zu verbinden, wo dedizierte Netzwerke teuer oder nicht verfügbar sind. Unsere SCALANCE M-Router bieten sichere, kostengünstige Verbindungen über öffentliche oder private Netzwerke. Dies ermöglicht einen zuverlässigen Datenaustausch und einen robusten Schutz vor Cyberangriffen.

Passen Sie Ihre Infrastruktur mit einem vielseitigen Portfolio an, einschließlich Mobilfunkroutern (3G, 4G, 5G) und kabelgebundener (SHDSL, PROFIBUS/MPI) Router. Erzielen Sie einen effizienten Betrieb mit hohen Datenraten für verzögerungsfreie Daten- und Bildübertragung. Erzielen Sie robuste Cybersicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften mit RED 3.3-zertifizierten Wireless-Produkten.

Wichtige Vorteile

Vereinfachen Sie den Fernzugriff auf Anlagen und Maschinen

Erzielen Sie einen einfachen, sicheren Fernzugriff auf Ihre Maschinen und Anlagen. Verwenden Sie SCALANCE M-Industrierouter mit SINEMA Remote Connect für universelle Fernsteuerung und Teleservice, um die industrielle Fernkommunikation zu optimieren.

Gewinnen Sie vielseitige kabelgebundene und kabellose Konnektivität

Verbinden Sie entfernte Maschinen und Anlagen mithilfe eines vielseitigen Portfolios an drahtgebundenen oder drahtlosen Kommunikationsoptionen. Wählen Sie zwischen GSM, UMTS, LTE, 5G, SHDSL oder PROFIBUS/MPI für vielfältige industrielle Fernzugriffsanwendungen.

Verbessern Sie die Betriebssicherheit mit robuster Sicherheit

Schützen Sie Ihre industriellen Drahtlosnetzwerke vor Cyberbedrohungen mit RED 3.3-kompatiblen Produkten. Stellen Sie sicher, dass die neuesten EU-Vorschriften eingehalten werden, und sorgen Sie für eine starke Abwehr von Cyberangriffen für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb.

Vorgestellte Funktionen